ZHCSCU1 September 2014 TPS53632
PRODUCTION DATA.
TPS53632 器件是一款采用串行控制的降压无驱动器控制器。 具有 D-CAP+ 架构等高级特性,可实现快速瞬态响应、最低输出波纹和高效率。 TPS53632 器件支持标准 I2C Rev 3.0 接口,能够实现输出电压动态控制以及电流监视器遥测。 它还具有动态相位增加和下降控制功能,可进入单相断续电流模式,从而大大增加轻负载时的效率。
其它特性包括可调整控制 VCORE 转换率以及电压定位。 TPS51604 器件驱动器专门针对这一系列控制器而设计。 此外,TPS53632 器件还可配合德州仪器 (TI) 功率级器件(MOSFET 驱动器)使用。 TPS53632 器件采用节省空间的耐热增强型 32 引脚 VQFN 封装,额定工作温度范围为 –10°C 至 105°C。
部件号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
TPS53632 | VQFN | 4mm x 4mm |