TPS53632
- 可选相位数:(3,2 或 1)
- 针对 VID 控制和遥感勘测的 I2C 接口(具有 8 个器件地址)
- 针对快速瞬态响应提供 D-CAP+ 控制
- 动态相位增加和下降操作
- 开关频率:300kHz 至 1MHz
- 数字电流监控
- 7 位数模转换器 (DAC) 输出范围:0.50V 至 1.52V
- 轻负载与重负载下实现最优效率
- 精确、可调电压定位或零斜率负载线路
- 已获专利 AutoBalance 相位均衡
- 可选 8 级电流限制
- 2.5V 至 24V 转换电压范围
- 默认启动电压:1.00V
- 小型 4mm x 4mm 32 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) PowerPAD 封装
应用
- 高电流低压应用
- 微服务器的内核电源、定制微控制器、专用集成电路 (ASIC)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS53632 器件是一款采用串行控制的降压无驱动器控制器。 具有 D-CAP+ 架构等高级特性,可实现快速瞬态响应、最低输出波纹和高效率。 TPS53632 器件支持标准 I2C Rev 3.0 接口,能够实现输出电压动态控制以及电流监视器遥测。 它还具有动态相位增加和下降控制功能,可进入单相断续电流模式,从而大大增加轻负载时的效率。
其它特性包括可调整控制 VCORE 转换率以及电压定位。 TPS51604 器件驱动器专门针对这一系列控制器而设计。 此外,TPS53632 器件还可配合德州仪器 (TI) 功率级器件(MOSFET 驱动器)使用。 TPS53632 器件采用节省空间的耐热增强型 32 引脚 VQFN 封装,额定工作温度范围为 –10°C 至 105°C。
如需设计支持工具,请联系 VR@list.ti.com
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS53632 具有 I2C 接口控制功能且适用于低压应用的 3-2-1 相 D-CAP+™ 降压无驱动器控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 10月 17日 |
| 应用手册 | 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 5月 3日 | ||
| 模拟设计期刊 | PMBus™ 设计支持工具 | 2015年 6月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。