ZHCSG03A December 2016 – January 2017 TPS54260-EP
PRODUCTION DATA.
TPS54260-EP 器件是一款集成了高侧 MOSFET 的 60V、2.5A 降压稳压器。它具有电流模式控制功能,可轻松实现外部补偿并灵活选择组件。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 138μA。它使用了使能引脚,在该引脚为低电平时,关断电源电流
将降至 1.3μA。
欠压锁定在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制,我们还可以通过配置该引脚来控制排序和跟踪。开漏电源状态良好信号表示输出处于标称电压的 94% 至 107% 之内。
宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。
TPS54260-EP 采用 10 引脚热增强型 HVSSOP 封装和 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54260-EP | HVSSOP (10) | 3.00mm × 4.90mm |
| VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |