TPS54260-EP
- 3.5V 至 60V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET)
- 可在轻负载条件下使用脉冲跳跃 Eco-mode™控制机制实现高效率
- 138µA 静态工作电流
- 1.3µA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调缓启动和定序
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 0.8V 内部电压基准
- 10 引脚 HVSSOP 封装和 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装
- 由 WEBENCH®软件工具支持
- 支持国防、航天和医疗 应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
TPS54260-EP 器件是一款集成了高侧 MOSFET 的 60V、2.5A 降压稳压器。它具有电流模式控制功能,可轻松实现外部补偿并灵活选择组件。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 138µA。它使用了使能引脚,在该引脚为低电平时,关断电源电流
将降至 1.3µA。
欠压锁定在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制,我们还可以通过配置该引脚来控制排序和跟踪。开漏电源状态良好信号表示输出处于标称电压的 94% 至 107% 之内。
宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。
TPS54260-EP 采用 10 引脚热增强型 HVSSOP 封装和 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V 降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 10月 29日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS54260MDGQTEP Reliability Report | 2017年 6月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54260EVM-597 — 2.5A、10.8V 至 13.2V 输入 SWIFT™ 转换器评估模块
TPS54260 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 60V 的输入电压提供 2.5A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS54260 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被内部设置为 500kHz 的额定频率。TPS54260 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54260 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54260 (...)
用户指南: PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。