ZHCSDR8 May 2015 TPS544B25 , TPS544C25
PRODUCTION DATA.
TPS544x25 器件是采用 5mm × 7mm 封装且符合 PMBus 1.2 规范的非隔离式直流/直流转换器,具有集成的 FET,能够在高频下运行并输出 20A 或 30A 的电流。集成式 NexFET™功率级和经优化的驱动器提供的高频、低损耗开关支持密度极高的电源解决方案。PMBus 接口通过 VOUT_COMMAND 支持 AVS 功能,同时支持灵活的转换器配置以及关键参数(包括输出电压、电流和可选的外部温度)监控功能。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。
器件名称 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
TPS544B25RVFT | LQFN (40) | 5.00mm x 7.00mm |
TPS544C25RVFT | LQFN (40) | 5.00mm x 7.00mm |
.
.
日期 | 修订版本 | 注意 |
---|---|---|
2015 年 5 月 | * | 初始发行版。 |