主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS544C25

正在供货

具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0077 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0077 Duty cycle (max) (%) 80
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² (7 mm × 5 mm)
  • 符合 PMBus 1.2 标准的转换器:20A 和 30A
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 5mm × 7mm LQFN 封装
  • 单个散热焊盘
  • 集成 5.5mΩ 和 2.0mΩ 堆叠 NexFET™功率级
  • 用于通过 PMBus 进行自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节的 500mV 至 1500mV 基准
  • 电压不低于 600mV 时的精度为 0.5%
  • 无损低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 电流感测
  • 具有输入前馈功能的电压模式控制
  • 差分远程感应
  • 单启动至预偏置输出
  • 输出电压和输出电流报告
  • 使用 2N3904 时的外部温度监视晶体管
  • 可通过 PMBus 接口进行编程
    • VOUT_COMMAND 和 AVS VOUT 转换率
    • 具有热补偿功能的过流保护
    • UVLO、软启动和软停止
    • PGOOD、OV、UV、OT 电平
    • 故障响应
    • 接通和关闭延迟
  • 热关断
  • 引脚配置适用的开关频率:200kHz 至 1MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 封装兼容 20A、30A 转换器
  • 符合 PMBus 1.2 标准的转换器:20A 和 30A
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 5mm × 7mm LQFN 封装
  • 单个散热焊盘
  • 集成 5.5mΩ 和 2.0mΩ 堆叠 NexFET™功率级
  • 用于通过 PMBus 进行自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节的 500mV 至 1500mV 基准
  • 电压不低于 600mV 时的精度为 0.5%
  • 无损低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 电流感测
  • 具有输入前馈功能的电压模式控制
  • 差分远程感应
  • 单启动至预偏置输出
  • 输出电压和输出电流报告
  • 使用 2N3904 时的外部温度监视晶体管
  • 可通过 PMBus 接口进行编程
    • VOUT_COMMAND 和 AVS VOUT 转换率
    • 具有热补偿功能的过流保护
    • UVLO、软启动和软停止
    • PGOOD、OV、UV、OT 电平
    • 故障响应
    • 接通和关闭延迟
  • 热关断
  • 引脚配置适用的开关频率:200kHz 至 1MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 封装兼容 20A、30A 转换器

TPS544x25 器件是采用 5mm × 7mm 封装且符合 PMBus 1.2 规范的非隔离式直流/直流转换器,具有集成的 FET,能够在高频下运行并输出 20A 或 30A 的电流。集成式 NexFET™功率级和经优化的驱动器提供的高频、低损耗开关支持密度极高的电源解决方案。PMBus 接口通过 VOUT_COMMAND 支持 AVS 功能,同时支持灵活的转换器配置以及关键参数(包括输出电压、电流和可选的外部温度)监控功能。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。

TPS544x25 器件是采用 5mm × 7mm 封装且符合 PMBus 1.2 规范的非隔离式直流/直流转换器,具有集成的 FET,能够在高频下运行并输出 20A 或 30A 的电流。集成式 NexFET™功率级和经优化的驱动器提供的高频、低损耗开关支持密度极高的电源解决方案。PMBus 接口通过 VOUT_COMMAND 支持 AVS 功能,同时支持灵活的转换器配置以及关键参数(包括输出电压、电流和可选的外部温度)监控功能。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS544B25 正在供货 具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current equivalent with a higher efficiency.
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS546D24A 正在供货 具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Higher current and higher efficiency with current module control.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS544C25EVM-681 — TPS544C25EVM-681 评估模块

TPS544C25EVM-681 评估模块 (EVM) 设计为单输出直流/直流转换器,可演示典型低压应用,同时提供多个测试点来评估性能。它使用标称的 12V 输入总线来生成 0.95V 稳压输出(最大负载电流为 30A,具体取决于所安装的器件)。

如果设计人员想通过基于 Windows 的 PC 与此 EVM 进行通信,必须使用单独的 USB 接口适配器 EVM。USB-TO-GPIO 适配器可用作接口适配器或主机 PC(兼容 IBM)与一个或多个从属器件(通过标准 Type-A 转 Mini-B USB 电缆实现)之间的桥接器。下面相关产品部分中列出了 USB-TO-GPIO 适配器。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
驱动程序或库

PMBUSSW-LINUX — 适用于 PMBUS 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports PMBus controlled Buck Controllers. The Linux driver supports communication through the PMBus and interfaces with the HWMon framework.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • tps40400
  • tps40422
  • tps544b20
  • tps544b25
  • (...)
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS544C25 PSpice Average Model

SLUM462.ZIP (109 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS544C25 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM467A.ZIP (158 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB02 — TPS544B25 and TPS544C25 Excel Calculator and Layout Checklist

支持的产品和硬件
参考设计

PMP10896 — 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

用于 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核存储器和高性能以太网交换机上的辅助电压的完整 PMBus 电源系统。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP11328 — 适用于基站的 Xilinx Zynq Ultrascale+ ZU9EG MPSoC 内核电源轨的 30A PMBus 参考设计

PMP11328 是一款高功率密度 30A PMBus 电源,符合适用于基站远程无线电单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规范。电源在总电源 PCB 面积为 55mm x 40mm 时,为 25A 下内核电压轨调节 0.85V。PMBus 功能可通过板载非易失性存储器 (NVM) 实现轻松编程和自定义电源配置,以及轻松的自适应电压调节 (AVS) 和电压裕量调节。该电源还可通过 PMBus 监控输出电压、电流及外部热点温度。在效率 > 82%时,满足 ±3% 的总体容差。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP11399 — 针对企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399 是一套完整的 PMBus 电源系统,适用于高性能以太网交换机中常见的 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 端接电压及辅助电压供电。该硬件配套提供 GUI,用户可通过其对电源进行实时配置和监控。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP12004-HE — 为 Xilinx Zynq UltraScale+ 射频拉远头 (RRH) 或回程链路 (BH) 供电的参考设计

此设计采用了 TPS6508640,是一种小尺寸、高效率解决方案,可用于为 Xilinx Zynq UltraScale+ (www.xilinx.com/power) 射频拉远头 (RRH) 供电。PMIC 将电源轨集成到 1 个器件中、使用高开关频率并提供用于内核电源的独立电源轨,从而减小了尺寸并降低了成本和功率损耗。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP0041 — 为 K2E 参考设计生成 AVS SmartReflex 内核电压、PMBus

K2E 需要使用 AVS SmartReflex 控制装置来控制 CVDD 内核电压。该设计提供了无需任何软件即可生成适当电压的方法。该电路目前在 XEVMK2EX 上实现。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP0042 — 使用 TPS544C25 和 PMBus 为 K2E 生成 AVS SmartReflex 内核电压参考设计

K2E 需要使用 AVS SmartReflex 控制装置来控制 CVDD 内核电压。该设计提供了使用软件和 TPS544C25 的 PMBus 接口来生成适当电压的方法。该电路可以在 XEVMK2EX 上实现。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频