ZHCSBT5C October 2013 – January 2017 TPS54541
PRODUCTION DATA.
TPS54541 器件是一款 42V 5A 降压型稳压器,此稳压器具有一个集成型高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 152μA。使能引脚下拉为低电平后,关断电源电流降至 2µA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡受控于软启动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序和跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的 93% 至 106% 之内。
宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54541 器件采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54541 | WSON (10) | 4.00mm x 4.00mm |
间隔
空白