数据表
可提供此产品的更新版本
TPS54541
- 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
- 87mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 152µA 静态运行电流和
2µA 关断电流 - 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
- 同步至外部时钟
- 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 可调软启动和定序
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 带有散热焊盘的 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
- 使用 TPS54541 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS54541 器件是一款 42V 5A 降压型稳压器,此稳压器具有一个集成型高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 152µA。使能引脚下拉为低电平后,关断电源电流降至 2µA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡受控于软启动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序和跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的 93% 至 106% 之内。
宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54541 器件采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS54541 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、5A、降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 3月 6日 |
| 应用手册 | Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) | 2013年 9月 16日 | ||||
| 应用手册 | Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) | 2012年 10月 26日 | ||||
| 应用手册 | Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) | 2012年 10月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54541EVM-555 — TPS54541EVM-555 评估模块
The TPS54541EVM-555 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54541 Step-Down Converter. The TPS54541EVM-555 operates from a 6.0V to 42V input (12V nominal) and provides a 3.3V output at 5.0A.
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS54541 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM981A.ZIP (740 KB) - PSpice Model
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。