ZHCSCN2 July 2014 TPS57114-EP
PRODUCTION DATA.
TPS57114-EP 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、
3.5A 同步降压电流模式转换器。
TPS57114-EP 通过集成 MOSFET、执行电流模式控制来减少外部组件数量、启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 耐热增强型 WQFN 封装尽量减小集成电路 (IC) 封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS57114-EP 可在温度范围内为多种负载提供电压基准 (VREF) 精度达 ±1% 的准确调节。
集成型 12mΩ MOSFET 和 515µA 典型电源电流大大提高了效率。 通过使用使能引脚进入关断模式可以将关断电源电流减小至 5.5µA。
内部的欠压闭锁 (UVLO) 设定值为 2.45V,不过可以使用使能引脚上的电阻器网络编辑阈值来增大此电压值。 缓启动引脚控制输出电压启动斜升。 一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。
订货编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS57114MRTETEP | WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |