TPS57114-EP
- 两个可在 3.5A 负载下获得高效率的 12mΩ(典型值)金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 200kHz 至 2MHz 开关频率
- (-55°C 至 125°C)温度范围内的电压基准为 0.8V ± 1%
- 同步至外部时钟
- 可调缓启动和排序
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源良好输出
- 耐热增强型 3mm x 3mm 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
- 支持国防、航天和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
应用范围
- 低压、高密度电源系统
- 针对高性能数字信号处理器 (DSP),现场可编程门阵列 (FPGA),特定用途集成电路 (ASIC) 和微处理器的负载点稳压
- 宽带、网络互联及光纤通信基础设施
TPS57114-EP 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、
3.5A 同步降压电流模式转换器。
TPS57114-EP 通过集成 MOSFET、执行电流模式控制来减少外部组件数量、启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 耐热增强型 WQFN 封装尽量减小集成电路 (IC) 封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS57114-EP 可在温度范围内为多种负载提供电压基准 (VREF) 精度达 ±1% 的准确调节。
集成型 12mΩ MOSFET 和 515µA 典型电源电流大大提高了效率。 通过使用使能引脚进入关断模式可以将关断电源电流减小至 5.5µA。
内部的欠压闭锁 (UVLO) 设定值为 2.45V,不过可以使用使能引脚上的电阻器网络编辑阈值来增大此电压值。 缓启动引脚控制输出电压启动斜升。 一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。频率折返和热关断功能负责在过流情况下保护器件。
此 SwitcherPro 软件工具,可从www.ti.com/switcherpro内获得,并且支持 TPS57114-EP。
要获得更多 SWIFT 文档,请参见 TI 网站 www.ti.com/swift。
TPS57114-EP 是一款电流模式控制器,可支持降压转换器配置等多种拓扑结构。
电流模式控制是一种双环路系统。 开关电源电感器隐藏在内部电流控制环路中。 这样可以简化外部电压控制环路的设计并通过多种方式改善电源性能,包括优化动态特性。 这种内部环路的目的是控制状态空间平均的电感器电流,但实际上,电感器瞬时峰值电流是控制的基础(通常检测开关电流,等效于导通期间的电感器电流)。 如果电感器纹波电流较小,电感器峰值电流控制则几乎等效于电感器平均电流控制。
电感器峰值电流控制方法的工作原理是,比较电感器电流(或开关电流)的上升斜率与外部环路设定的电流编程级别。 当瞬时电流达到所需级别时,比较器将关闭电源开关。 相比编程级别而言,电流斜坡通常较小,尤其是在 VIN 较低时。 因此,此方法极易受噪声干扰。 每次接通开关时,都会生成一个噪声尖峰。 控制电路中加上零点几伏的电压就可能导致开关立即关断,从而进入纹波电流更大的次谐波运行模式。 电路布局和旁路对于成功运行至关重要。
峰值电流模式控制方法本身在占空比超过 0.5 之后非常不稳定,可能导致次谐波振荡。 比较器输入端通常应用补偿斜坡(上升斜率等于电感器电流的下降斜率),以消除这种不稳定性。 必须将斜率补偿添加到检测电流波形中,或从控制电压中减去,以确保占空比超过 50% 时的稳定性。 比较器输入端通常应用补偿斜坡(上升斜率等于电感器电流的下降斜率),以消除这种不稳定性。 电流限值控制设计具备诸多优势: 电流模式控制提供开关峰值电流限制功能,即逐脉冲限流。 由于输出电感器已被推到更高频率,因此控制环路可简化为单极,这样便可以将一个双极系统变成两个实极点。 这样系统就可以降为一阶系统,从而简化控制。可以并行连接多个转换器,并允许各个转换器之间共享等量的电流。由于输入电压出现任何扰动都会反映在开关或电感器电流中,因此,开关内部提供输入电压前馈。 由于开关或电感器电流是直接控制输入,因此可以快速修复扰动问题。误差放大器输出(外部控制环路)定义了一次电流(内部环路)调节脉冲持续时间和输出电压的级别。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS57114-EP 2.95V 至 6V 输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压 SWIFT 转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 7月 30日 |
* | VID | TPS57114-EP VID V6214612 | 2016年 6月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS57114EVM — TPS57114EVM - 2.95V 至 6V 输入、4A、2MHz 同步降压 DCDC 转换器评估模块
The TPS57114-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 4A output from an input voltage source of 2.95 V to 6 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS57114-Q1 regulator. The switching (...)
TPS57114-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点