ZHCSDE4A December 2014 – February 2015 TPS62184
PRODUCTION DATA.
TPS62184 是一款适用于薄型电源轨的双相降压 DC-DC 转换器。 它通过使用两个由峰值电流控制的相同电流平衡相位来进行工作,适合在高度受限的应用中使用。
该器件具有 4V 到 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合通过多节锂离子电池或 12V 电源轨供电运行的系统。 两相可持续提供 6A 输出电流(每相 3A),从而允许使用薄型外部元件。 两相异相运行,这样可显著减小开关噪声。
TPS62184 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率。 并且还集成有自动效率提高功能 (AEETM),适用于整个占空比范围。
该器件提供电源正常信号和可调节软启动。 其静态电流典型值为 28µA,并且能够在 100% 模式下运行,即便在最低输出电压下也不存在占空比限制。
TPS62184 采用小型 24 凸点、0.5mm 间距 DSBGA 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS62184 | DSBGA (24) | 2.10mm x 3.10mm |