主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62184

正在供货

具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 3.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 3.5 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YZF) 24 7.3125 mm² 3.25 x 2.25
  • 双相平衡峰值电流模式
  • 输入电压范围:4V 至 17V
  • 输出电压:
    • 0.9V ≤ VOUT ≤ 1.8 V(6A),
    • 1.8V ≤ VOUT ≤ 2.5V (5.5A)
    • 2.5V ≤ VOUT ≤ 3.5V (5A)
  • 典型静态电流为 28µA
  • 输出电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
  • 自动效率提高 (AEE)
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 欠压闭锁
  • HICCUP 过流保护
  • 过热保护
  • 与 TPS62180/2 引脚到引脚兼容
  • NanoFree 2.10mm x 3.10mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装

应用

  • 薄型负载点 (POL) 电源
  • 窄 VDC (NVDC) 供电系统
  • 两/三节锂离子电池
  • 超便携式/嵌入式/平板电脑
  • 计算网络解决方案
  • 微型服务器和固态硬盘 (SSD)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 双相平衡峰值电流模式
  • 输入电压范围:4V 至 17V
  • 输出电压:
    • 0.9V ≤ VOUT ≤ 1.8 V(6A),
    • 1.8V ≤ VOUT ≤ 2.5V (5.5A)
    • 2.5V ≤ VOUT ≤ 3.5V (5A)
  • 典型静态电流为 28µA
  • 输出电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
  • 自动效率提高 (AEE)
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 欠压闭锁
  • HICCUP 过流保护
  • 过热保护
  • 与 TPS62180/2 引脚到引脚兼容
  • NanoFree 2.10mm x 3.10mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装

应用

  • 薄型负载点 (POL) 电源
  • 窄 VDC (NVDC) 供电系统
  • 两/三节锂离子电池
  • 超便携式/嵌入式/平板电脑
  • 计算网络解决方案
  • 微型服务器和固态硬盘 (SSD)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS62184 是一款适用于薄型电源轨的双相降压 DC-DC 转换器。 它通过使用两个由峰值电流控制的相同电流平衡相位来进行工作,适合在高度受限的应用中使用。

该器件具有 4V 到 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合通过多节锂离子电池或 12V 电源轨供电运行的系统。 两相可持续提供 6A 输出电流(每相 3A),从而允许使用薄型外部元件。 两相异相运行,这样可显著减小开关噪声。

TPS62184 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率。 并且还集成有自动效率提高功能 (),适用于整个占空比范围。

该器件提供电源正常信号和可调节软启动。 其静态电流典型值为 28µA,并且能够在 100% 模式下运行,即便在最低输出电压下也不存在占空比限制。

TPS62184 采用小型 24 凸点、0.5mm 间距 DSBGA 封装。

TPS62184 是一款适用于薄型电源轨的双相降压 DC-DC 转换器。 它通过使用两个由峰值电流控制的相同电流平衡相位来进行工作,适合在高度受限的应用中使用。

该器件具有 4V 到 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合通过多节锂离子电池或 12V 电源轨供电运行的系统。 两相可持续提供 6A 输出电流(每相 3A),从而允许使用薄型外部元件。 两相异相运行,这样可显著减小开关噪声。

TPS62184 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率。 并且还集成有自动效率提高功能 (),适用于整个占空比范围。

该器件提供电源正常信号和可调节软启动。 其静态电流典型值为 28µA,并且能够在 100% 模式下运行,即便在最低输出电压下也不存在占空比限制。

TPS62184 采用小型 24 凸点、0.5mm 间距 DSBGA 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS62180 正在供货 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 Offers improved efficiency.
功能与比较器件相似
TPS62135 正在供货 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 Optimized for lower current operation.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62184 4V 至 17V、6A、双相降压转换器,具有 AEE 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 3月 20日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62184EVM-581 — 具有自动效率增强 (AEE TM) 功能的 15V 输入、6A 输出双相降压转换器

TPS62184EVM-581 (PWR581-002) 有助于评估两相降压转换器 TPS62184 6-A。EVM 在输入电压为 4V 至 17V 时,输出电压为 1.8V。TPS62184 具备自动效率提高 (AEE™) 功能,在整个负载电流范围内均可实现超过 90% 的效率。解决方案尺寸小 (99 mm²)、厚度低,可为平板电脑、固态硬盘 (SSD) 和其他便携式设备提供紧凑型电源解决方案。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62184 PSpice Transient Model

SLVMAP6.ZIP (114 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

TPS62180EVM-581 Gerbers

SLVC602.ZIP (202 KB)
参考设计

PMP11438 — 三种不同的降压转换器电路,用于在大于 6A 负载电流下将 12V 转换为 1.2V 的参考设计

PMP11438 用于对比三种不同的电源解决方案,这些方案可将 12V 总线转换为 6-10A 下的 1.2V。1.2V 输出电压适用于 DDR4 内存应用。每种解决方案在满负载效率、轻负载效率、密度、高度、瞬态响应或这些特性的组合方面都具有优势。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZF) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频