ZHCSEB8 October 2015 TPS63020-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS63020-Q1 器件是一款电源解决方案,广泛应用于由 2-3 节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池以及单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品。 当使用单节锂离子电池或锂聚合物电池供电时,该器件提供高达 3A 的输出电流并可对电池进行放电,使其电压降至 2.5V 或更低水平。 此升压/降压转换器基于一个频率固定的脉宽调制 (PWM) 控制器。该控制器可通过同步整流实现效率最大化。 在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。 禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。 开关的最大平均电流为 4A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程。 转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。 在关机期间,负载从电池上断开。 该器件采用 3mm × 4mm 14 引脚 VSON PowerPAD™ 封装 (DSJ)。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS63020-Q1 | VSON (14) | 3.00mm x 4.00mm |