TPS63020-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度等级:运行结温范围为 -40°C 至 125°C
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1B
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 效率高达 96%
- 3.3V 降压模式下的输出电流为 3A (VIN > 3.6V)
- 3.3V 升压模式下的输出电流高于 2A (VIN > 2.5V)
- 在降压和升压模式之间实现自动转换
- 动态输入电流限制
- 器件的静态电流小于 50μA
- 可调节输出电压范围:1.2V 至 5.5V
- 用于改进低输出功率效率的节能模式
- 2.4MHz 强制固定运行频率并可实现同步
- 智能电源正常状态输出
- 关机期间负载断开
- 过温保护
- 过压保护
- 采用 3mm × 4mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON)-14 封装
应用范围
- 信息娱乐
- 远程信息处理/紧急呼叫 (eCall)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS63020-Q1 器件是一款电源解决方案,广泛应用于由 2-3 节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池以及单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品。 当使用单节锂离子电池或锂聚合物电池供电时,该器件提供高达 3A 的输出电流并可对电池进行放电,使其电压降至 2.5V 或更低水平。 此升压/降压转换器基于一个频率固定的脉宽调制 (PWM) 控制器。该控制器可通过同步整流实现效率最大化。 在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。 禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。 开关的最大平均电流为 4A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程。 转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。 在关机期间,负载从电池上断开。 该器件采用 3mm × 4mm 14 引脚 VSON PowerPAD 封装 (DSJ)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS63020-Q1 具有 4A 开关电流的高效单电感升压/降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 12月 25日 |
| 应用手册 | 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | 2021年 8月 23日 | ||
| 应用手册 | 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 16日 | |
| 应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
| 技术文章 | A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems | PDF | HTML | 2016年 3月 5日 | |||
| 技术文章 | Why do you need a 5.5Vin buck-boost in a car? | PDF | HTML | 2016年 1月 21日 | |||
| 应用手册 | TPS63020Q Pin FMEA | 2015年 10月 7日 | ||||
| 用户指南 | TPS63020EVM-487 User's Guide | 2010年 4月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS63020EVM-487 — 用于具有 4A 开关的 TPS63020 降压-升压转换器的评估模块板
具有 4A 开关电流的升压转换器评估模块板
TPS63020EVM-487 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有 4A 开关电流的 TPS63020 升压转换器。TPS63020EVM-487 由 1.8V 至 5.5V 电源供电,可提供 3.3V 输出。
用户指南:
PDF
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DSJ) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。