ZHCSFX4 December 2016 TPS63027
PRODUCTION DATA.
TPS63027 是一款具有低静态电流的高效降压-升压转换器,适用于输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压模式下,输出电流可高达 2A,而在降压模式下,输出电流可高达 4A。开关的最大平均电流限制为 4.5A(典型值)。TPS63027 能够根据输入电压在降压与升压模式之间自动切换,确保在两种模式之间无缝切换,从而在整个输入电压范围内调节输出电压。此降压-升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器以获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。有一个使用户能够在自动 PFM/PWM 模式运行和强制 PWM 运行之间进行选择的 PFM/PWM 引脚。在 PWM 模式下通常使用 2.5MHz 固定频率。使用一个外部电阻器分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以大大减少电池消耗。在关机期间,负载从电池上断开。此器件采用 25 引脚 2.1mm x 2.1 mm WCSP 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS63027 | DSBGA (25) | 2.1mm x 2.1mm |