TPS63027
- 真正的降压或升压运行,可在降压与升压运行状态之间自动无缝切换
- 2.3V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.0V 至 5.5V 输出电压范围
- 2A 持续输出电流:VIN ≥ 2.5V,VOUT = 3.5V
- 效率高达 96%
- 2.5MHz 典型开关频率
- 35μA 静态工作电流
- 集成软启动
- 节能模式
- 真正实现关断
- 输出电容器放电功能
- 过热保护以及过流保护
- 宽泛的电容选择
- 小型 2.1mm x 2.1mm,25 引脚晶圆级芯片 (WCSP) 封装
应用范围
- 手机、智能电话
- 平板个人电脑
- 个人电脑和智能手机配件
- 负载点稳压
- 电池供电类 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS63027 是一款具有低静态电流的高效降压-升压转换器,适用于输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压模式下,输出电流可高达 2A,而在降压模式下,输出电流可高达 4A。开关的最大平均电流限制为 4.5A(典型值)。TPS63027 能够根据输入电压在降压与升压模式之间自动切换,确保在两种模式之间无缝切换,从而在整个输入电压范围内调节输出电压。此降压-升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器以获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。有一个使用户能够在自动 PFM/PWM 模式运行和强制 PWM 运行之间进行选择的 PFM/PWM 引脚。在 PWM 模式下通常使用 2.5MHz 固定频率。使用一个外部电阻器分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以大大减少电池消耗。在关机期间,负载从电池上断开。此器件采用 25 引脚 2.1mm x 2.1 mm WCSP 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS63027 高电流、高效单电感器降压-升压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 2月 10日 |
| 应用手册 | 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 | |||
| 应用手册 | 使用 TPS63xxx 降压/升压转换器来驱动 LED 的不同方法 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | 2021年 8月 23日 | ||
| 应用手册 | TI 低功耗降压/升压转换器应用手册的主题索引 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 16日 | |
| 应用手册 | 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 16日 | |
| 应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| 应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
| 应用手册 | Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) | 2018年 7月 9日 | ||||
| 应用手册 | Low-power TEC driver | 2014年 11月 18日 | ||||
| 应用手册 | Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter | 2012年 12月 5日 | ||||
| 应用手册 | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 | ||||
| 应用手册 | 最小化升压转换器开关节点处的振铃 | 英语版 | 2008年 7月 15日 | |||
| 应用手册 | Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 | 2006年 8月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS63027EVM-870 — TPS63027 降压/升压转换器评估模块
TPS63027EVM-870 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63027 降压/升压转换器的操作和功能。此 EVM 在 2.3V 至 5.5V 输入电压范围内运行。输出电压设为 3.3V。输出电流可高达 4A。TPS63027 采用小型 2.12 x 2.12mm² DSBGA 封装。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS63027 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBX2A.ZIP (76 KB) - PSpice Model
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 25 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。