ZHCSAG3B September 2012 – January 2017 TPS65051-Q1
PRODUCTION DATA.
车用信息娱乐
汽车仪表盘
汽车数字音频广播
TPS65051-Q1 器件是一款集成式电源管理 IC,适用于由一节锂离子或锂聚合物电池供电并需要多个电源轨的 应用 。TPS65051-Q1 器件提供两个高效的 2.25MHz 降压转换器,用于在基于处理器的系统中提供内核电压和 I/O 电压。为了在可能的最宽负载电流范围内实现最大效率,这两个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。
对于低噪声 应用,用户可以通过将 MODE 引脚的电平拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。运行在关断模式中可将流耗减少到少于 1μA。此器件允许使用小型电感器和电容器以实现一个小型解决方案尺寸。TPS65051-Q1 器件提供高达 1A (DCDC1) 和 0.6A (DCDC2) 的输出电流。TPS65051-Q1 器件还集成了两个 400mA LDO 和两个 200mA LDO 电压稳压器,可以使用每个 LDO 上的独立使能引脚打开或关闭相应的稳压器。每个 LDO 的工作输入电压介于 1.5V 至 6.5V 之间,这使得它们可以由其中一个降压转换器供电,也可以由主电池直接供电。
TPS65051-Q1 器件的 LDO 电压可以使用外部电阻分压器进行调节。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS65051-Q1 | VQFN (32) | 4.00mm x 4.00mm |
Changes from A Revision (November 2012) to B Revision