TPS65051-Q1

正在供货

具有 2 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车级 1.5V 至 6.5V 电源管理 IC

产品详情

Processor supplier NXP/Freescale Processor name i.MX25 Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 6 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1 Configurability Hardware configurable Features I2C control Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 2.4 Switching frequency (max) (kHz) 2475 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
Processor supplier NXP/Freescale Processor name i.MX25 Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 6 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1 Configurability Hardware configurable Features I2C control Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 2.4 Switching frequency (max) (kHz) 2475 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 效率高达 95%
  • 直流/直流转换器的输出电流:
    DCDC1 = 1A;DCDC2 = 0.6A
  • 直流/直流转换器的外部可调节输出电压
  • DC-DC 转换器的 VI范围是
    2.5V 至 6V
  • 2.25MHz 固定频率运行
  • 轻负载电流时的省电模式
  • 180°异相操作
  • 脉宽调制模式下的输出电压精度 ±1%
  • 低纹波脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 针对两个 DC-DC 转化器的总值为 32µA(典型值)的静态电流
  • 针对最低压降的占空比为 100%
  • 两个通用 400mA,高电源抑制比 (PSRR) LDO
  • 两个通用 200mA,高 PSRR LDO
  • LDO 的 VI范围:1.5V 至 6.5V
  • LDO 的数字电压选择
  • 采用 4mm × 4mm、32 引脚 VQFN 封装
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 效率高达 95%
  • 直流/直流转换器的输出电流:
    DCDC1 = 1A;DCDC2 = 0.6A
  • 直流/直流转换器的外部可调节输出电压
  • DC-DC 转换器的 VI范围是
    2.5V 至 6V
  • 2.25MHz 固定频率运行
  • 轻负载电流时的省电模式
  • 180°异相操作
  • 脉宽调制模式下的输出电压精度 ±1%
  • 低纹波脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 针对两个 DC-DC 转化器的总值为 32µA(典型值)的静态电流
  • 针对最低压降的占空比为 100%
  • 两个通用 400mA,高电源抑制比 (PSRR) LDO
  • 两个通用 200mA,高 PSRR LDO
  • LDO 的 VI范围:1.5V 至 6.5V
  • LDO 的数字电压选择
  • 采用 4mm × 4mm、32 引脚 VQFN 封装

TPS65051-Q1 器件是一款集成式电源管理 IC,适用于由一节锂离子或锂聚合物电池供电并需要多个电源轨的 应用 。TPS65051-Q1 器件提供两个高效的 2.25MHz 降压转换器,用于在基于处理器的系统中提供内核电压和 I/O 电压。为了在可能的最宽负载电流范围内实现最大效率,这两个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。

对于低噪声 应用,用户可以通过将 MODE 引脚的电平拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。运行在关断模式中可将流耗减少到少于 1µA。此器件允许使用小型电感器和电容器以实现一个小型解决方案尺寸。TPS65051-Q1 器件提供高达 1A (DCDC1) 和 0.6A (DCDC2) 的输出电流。TPS65051-Q1 器件还集成了两个 400mA LDO 和两个 200mA LDO 电压稳压器,可以使用每个 LDO 上的独立使能引脚打开或关闭相应的稳压器。每个 LDO 的工作输入电压介于 1.5V 至 6.5V 之间,这使得它们可以由其中一个降压转换器供电,也可以由主电池直接供电。

TPS65051-Q1 器件的 LDO 电压可以使用外部电阻分压器进行调节。

TPS65051-Q1 器件是一款集成式电源管理 IC,适用于由一节锂离子或锂聚合物电池供电并需要多个电源轨的 应用 。TPS65051-Q1 器件提供两个高效的 2.25MHz 降压转换器,用于在基于处理器的系统中提供内核电压和 I/O 电压。为了在可能的最宽负载电流范围内实现最大效率,这两个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。

对于低噪声 应用,用户可以通过将 MODE 引脚的电平拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。运行在关断模式中可将流耗减少到少于 1µA。此器件允许使用小型电感器和电容器以实现一个小型解决方案尺寸。TPS65051-Q1 器件提供高达 1A (DCDC1) 和 0.6A (DCDC2) 的输出电流。TPS65051-Q1 器件还集成了两个 400mA LDO 和两个 200mA LDO 电压稳压器,可以使用每个 LDO 上的独立使能引脚打开或关闭相应的稳压器。每个 LDO 的工作输入电压介于 1.5V 至 6.5V 之间,这使得它们可以由其中一个降压转换器供电,也可以由主电池直接供电。

TPS65051-Q1 器件的 LDO 电压可以使用外部电阻分压器进行调节。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 2 个降压转换器和 4 个低输入电压 LDO 的 TPS65051-Q16 通道电源管理 IC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 9月 20日
应用手册 Powering Freescale™ i.MX25 using TPS65051 (Rev. A) 2010年 11月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65051EVM-195 — TPS65051 Evaluation Module

The TPS65051EVM-195 helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65051 PMIC for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS65051 contains two highly efficient step-down switching converters, four low dropout linear (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频