ZHCS206A June 2011 – January 2017 TPS65053-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS65053-Q1 器件是一款集成电源管理集成电路 (PMIC),适用于 由锂离子或锂聚合物电池供电的 应用(此类应用需要使用多条电源轨)。TPS65053-Q1 器件提供两个高效运行的 2.25MHz 降压转换器,作用是在基于处理器的系统中供应核心电压及 I/O 电压。两降压转换器在轻载条件下均进入低功耗模式,可在最大负载电流范围内实现效率最大化。对于低噪声 应用,可通过将 MODE 引脚拉至高电平强制此类器件进入频率固定的 PWM 模式。两转换器均允许使用小型电感和电容,从而缩小解决方案尺寸。
TPS65053-Q1 器件为 DCDC1 和 DCDC2 转换器分别提供高达 1A 和 0.6A 的输出电流。此外,该器件集成一个 400mA LDO 及两个 200mA LDO 稳压器,其通断由每个 LDO 的独立使能引脚进行控制。每个 LDO 在 1.5V 至 6.5V 输入范围内运行,支持通过任一降压转换器或直接由主电池供电。LDO1 和 LDO2 可在外部进行调节,而 LDO3 的固定输出电压为 1.3V.
TPS65053-Q1 器件采用 24 引脚无引线封装 (4mm × 4mm VQFN),间距为 0.5mm。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS65053-Q1 | VQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |