TPS65053-Q1
- 汽车电子 应用认证
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 3 级:环境运行温度范围为 -40°C 至 +85°C
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 效率高达 95%
- 针对直流-直流 (DC-DC) 转换器的输出电流:
- DCDC1 = 1A;DCDC2 = 0.6A
- DC-DC 转换器可在外部进行调节
- DC-DC 转换器 VIN 范围为
2.5V 至 6V - 2.25MHz 固定频率工作
- 在轻载电流条件下进入节能模式
- 180° 异相运行
- 脉宽调制 (PWM) 模式下的输出电压精度为 ±1%
- 针对两个 DC-DC 转化器的总值为 32µA(典型值)的静态电流
- 针对最低压降的占空比为 100%
- 一个 400mA 通用 LDO
- 两个 200mA 通用 LDO
- LDO VIN 范围为 1.5V 至 6.5V
- LDO3 的输出电压:
- VLDO3 = 1.3 V
- 采用 4mm x 4mm、24 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
TPS65053-Q1 器件是一款集成电源管理集成电路 (PMIC),适用于 由锂离子或锂聚合物电池供电的 应用(此类应用需要使用多条电源轨)。TPS65053-Q1 器件提供两个高效运行的 2.25MHz 降压转换器,作用是在基于处理器的系统中供应核心电压及 I/O 电压。两降压转换器在轻载条件下均进入低功耗模式,可在最大负载电流范围内实现效率最大化。对于低噪声 应用,可通过将 MODE 引脚拉至高电平强制此类器件进入频率固定的 PWM 模式。两转换器均允许使用小型电感和电容,从而缩小解决方案尺寸。
TPS65053-Q1 器件为 DCDC1 和 DCDC2 转换器分别提供高达 1A 和 0.6A 的输出电流。此外,该器件集成一个 400mA LDO 及两个 200mA LDO 稳压器,其通断由每个 LDO 的独立使能引脚进行控制。每个 LDO 在 1.5V 至 6.5V 输入范围内运行,支持通过任一降压转换器或直接由主电池供电。LDO1 和 LDO2 可在外部进行调节,而 LDO3 的固定输出电压为 1.3V.
TPS65053-Q1 器件采用 24 引脚无引线封装 (4mm × 4mm VQFN),间距为 0.5mm。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS65053-Q1 采用两个降压转换器和三个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017-1-27 |
| 白皮书 | Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) | 2014-10-29 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS65053EVM-217 — TPS65053 评估模块
The TPS65053-217 Evaluation Module (TPS65053EVM-217) deonstrates the TPS65053 Power Management IC (PMIC)for applications that are powered with one Li Ion or Li Polymer cell and require multiple power rails. The TPS65053 contains two highly efficient step-down switching converters, three low dropout (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |