ZHCSD90B November 2014 – January 2015 TPS65266
PRODUCTION DATA.
TPS65266 整合了 3 路高效同步降压转换器,适用于由输入电压低于 6.5V 的适配器或电池供电的应用。
其中的 DC/DC 降压转换器集成了功率 MOSFET,用于优化功率效率并减少外部使用的元件数量。 峰值电流模式简化了补偿并提供快速瞬态响应。 高时钟频率允许采用更小的低值电感和电容。 外部补偿可支持优化环路补偿并提供快速瞬态响应。 轻载条件下,FCC 模式的降压转换器可减轻噪声敏感性并减少射频干扰。 出现短路或过载故障条件时,断续模式周期性限流功能可限制 MOSFET 功耗。
TPS65266 配有电源正常监控电路,用于监视所有转换器输出。 各通道的输出电压稳压并完成排序后,PGOOD 引脚将被置为有效。
如果降压转换器因连续严重过载或短路导致功耗增加,内部热保护电路将关断器件,防止器件受损。 器件充分冷却后,将自动从热关断状态中恢复。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65266 | VQFN (32) | 5.00mm x 5.00mm |