主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS65266

正在供货

2.7V 至 6.5V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Phase interleaving, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00034
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Phase interleaving, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00034
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 工作输入电压范围:2.7V 至 6.5V
  • 反馈基准电压 0.6V ± 1%
  • 最大持续输出电流 3A/2A/2A
  • 专用使能和软启动
  • 支持使能引脚放电,可精确控制启动时间
  • 轻载条件下进入强制持续电流 (FCC) 模式
  • 断续模式下的周期性限流过载保护
  • 可调时钟频率范围为 250kHz 至 2.4MHz
  • 外部时钟同步
  • 电源正常指示器
  • 过热保护

应用

  • 打印机和扫描仪
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • 家庭网关和接入点网络
  • 安全监控

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 工作输入电压范围:2.7V 至 6.5V
  • 反馈基准电压 0.6V ± 1%
  • 最大持续输出电流 3A/2A/2A
  • 专用使能和软启动
  • 支持使能引脚放电,可精确控制启动时间
  • 轻载条件下进入强制持续电流 (FCC) 模式
  • 断续模式下的周期性限流过载保护
  • 可调时钟频率范围为 250kHz 至 2.4MHz
  • 外部时钟同步
  • 电源正常指示器
  • 过热保护

应用

  • 打印机和扫描仪
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • 家庭网关和接入点网络
  • 安全监控

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS65266 整合了 3 路高效同步降压转换器,适用于由输入电压低于 6.5V 的适配器或电池供电的应用。

其中的 DC/DC 降压转换器集成了功率 MOSFET,用于优化功率效率并减少外部使用的元件数量。 峰值电流模式简化了补偿并提供快速瞬态响应。 高时钟频率允许采用更小的低值电感和电容。 外部补偿可支持优化环路补偿并提供快速瞬态响应。 轻载条件下,FCC 模式的降压转换器可减轻噪声敏感性并减少射频干扰。 出现短路或过载故障条件时,断续模式周期性限流功能可限制 MOSFET 功耗。

TPS65266 配有电源正常监控电路,用于监视所有转换器输出。 各通道的输出电压稳压并完成排序后,PGOOD 引脚将被置为有效。

如果降压转换器因连续严重过载或短路导致功耗增加,内部热保护电路将关断器件,防止器件受损。 器件充分冷却后,将自动从热关断状态中恢复。

TPS65266 整合了 3 路高效同步降压转换器,适用于由输入电压低于 6.5V 的适配器或电池供电的应用。

其中的 DC/DC 降压转换器集成了功率 MOSFET,用于优化功率效率并减少外部使用的元件数量。 峰值电流模式简化了补偿并提供快速瞬态响应。 高时钟频率允许采用更小的低值电感和电容。 外部补偿可支持优化环路补偿并提供快速瞬态响应。 轻载条件下,FCC 模式的降压转换器可减轻噪声敏感性并减少射频干扰。 出现短路或过载故障条件时,断续模式周期性限流功能可限制 MOSFET 功耗。

TPS65266 配有电源正常监控电路,用于监视所有转换器输出。 各通道的输出电压稳压并完成排序后,PGOOD 引脚将被置为有效。

如果降压转换器因连续严重过载或短路导致功耗增加,内部热保护电路将关断器件,防止器件受损。 器件充分冷却后,将自动从热关断状态中恢复。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS65266-1 正在供货 2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 三路降压转换器 Same functionality, pint-to-pin but PSM mode

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65266 2.7V 至 6.5V 输入电压,3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 2月 9日
应用手册 Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
应用手册 TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE 2013年 1月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65266EVM-686 — 2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 降压转换器评估模块

TPS65266EVM-686 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS65266。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可轻松评估器件特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS65266 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMAJ3A.ZIP (105 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频