ZHCSE51 September 2015 TPS657095
PRODUCTION DATA.
TPS657095 是面向嵌入式摄像头模块或其他便携式低功耗消费类终端设备的电源管理单元。 其包含两个由 I2C™ 接口使能的 LDO、一个用于驱动单个发光二极管 (LED) 的脉宽调制 (PWM) 可调光电流阱、一个通用输出 (GPO)、一个可编程时钟发生器和 4KB 的用户 OTP 存储器。 如果输入电压电源低于内部欠压锁定值,则该器件将被禁止运行。
此器件采用 16 焊球芯片尺寸球栅阵列封装 (DSBGA),焊球间距为 0.4mm。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS657095 | DSBGA (16) | 1.70mm x 1.70mm |
空白