TPS657095

正在供货

嵌入式摄像机模块 PMIC

产品详情

Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 3.7 Vin (max) (V) 6 Iout (max) (A) 0.1 Configurability Software configurable Features Enable pin, I2C control, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.025 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 45
Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 3.7 Vin (max) (V) 6 Iout (max) (A) 0.1 Configurability Software configurable Features Enable pin, I2C control, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.025 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 45
DSBGA (YFF) 16 3.24 mm² 1.8 x 1.8
  • 2 个 100mA 低压降稳压器 (LDO)
  • 输出电压精度为 ±1.5%
  • VIN 范围为 3.7V 至 6V
  • 具有 PWM 调光功能的 LED 驱动器
  • 1 GPO
  • 1 个 GPIO
  • I2C 接口
  • 4KB 用户一次性可编程 (OTP) 存储器
  • 采用 16 焊球 0.4mm 间距芯片尺寸球栅阵列封装 (DSBGA)

应用

  • 笔记本电脑
  • 可拆卸平板电脑
  • 平板电脑
  • 监视器
  • 智能手机

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 2 个 100mA 低压降稳压器 (LDO)
  • 输出电压精度为 ±1.5%
  • VIN 范围为 3.7V 至 6V
  • 具有 PWM 调光功能的 LED 驱动器
  • 1 GPO
  • 1 个 GPIO
  • I2C 接口
  • 4KB 用户一次性可编程 (OTP) 存储器
  • 采用 16 焊球 0.4mm 间距芯片尺寸球栅阵列封装 (DSBGA)

应用

  • 笔记本电脑
  • 可拆卸平板电脑
  • 平板电脑
  • 监视器
  • 智能手机

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS657095 是面向嵌入式摄像头模块或其他便携式低功耗消费类终端设备的电源管理单元。 其包含两个由 I2C 接口使能的 LDO、一个用于驱动单个发光二极管 (LED) 的脉宽调制 (PWM) 可调光电流阱、一个通用输出 (GPO)、一个可编程时钟发生器和 4KB 的用户 OTP 存储器。 如果输入电压电源低于内部欠压锁定值,则该器件将被禁止运行。

此器件采用 16 焊球芯片尺寸球栅阵列封装 (DSBGA),焊球间距为 0.4mm。

TPS657095 是面向嵌入式摄像头模块或其他便携式低功耗消费类终端设备的电源管理单元。 其包含两个由 I2C 接口使能的 LDO、一个用于驱动单个发光二极管 (LED) 的脉宽调制 (PWM) 可调光电流阱、一个通用输出 (GPO)、一个可编程时钟发生器和 4KB 的用户 OTP 存储器。 如果输入电压电源低于内部欠压锁定值,则该器件将被禁止运行。

此器件采用 16 焊球芯片尺寸球栅阵列封装 (DSBGA),焊球间距为 0.4mm。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS657095 用于嵌入式摄像头模块的电源管理单元 (PMU) 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 10月 26日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS657095EVM-122 — TPS657095 适用于嵌入式摄像头的 PMU 评估模块

TPS657095 是一款面向嵌入式摄像头模块或其他便携式低功耗消费类终端设备的电源管理单元。它包含两个由 I2C™ 接口使能的 LDO、一个用于驱动单颗 LED 的 PWM 可调光恒流驱动、一个通用输出 (GPO)、一个可编程时钟发生器,以及 4KB 用户 OTP 存储器。如果输入电压低于内部欠压锁定,则会禁用器件的运行。

该器件采用 16 焊球裸片尺寸球栅阵列封装 (DSBGA),焊球间距为 0.4mm。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC635 TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

TPS657095 IBIS MODEL

SLVMBA7.ZIP (72 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频