DATA SHEET
TPS785-Q1 具有高精度和使能功能的汽车类 1A、高 PSRR 低压差稳压器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件结温:–40°C 至 +150°C,TJ
- 输入电压范围:1.7V 至 6.0V
- 可提供以下输出电压:
- 可调节选项:1.2V 至 5.5V
- 固定选项:0.65V 至 5.0V
- 输出精度:典型值为 0.5%,最大值为 1.7%
- 低 IQ:25μA(典型值)
- 超低压降:
- 1A 电流时为 315mV(最大值)(3.3VOUT)
- 内部软启动时间为 550μs,可降低浪涌电流
- 有源输出放电
- 封装:
- 3mm × 3mm 可湿性侧面 VSON (8) 封装
- 5 引脚 TO-252,RθJA = 31.6°C/W