TPS785-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.75 Fixed output options (V) 0.65, 0.75, 1, 1.1, 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 31.6, 50.3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 315 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.75 Fixed output options (V) 0.65, 0.75, 1, 1.1, 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 31.6, 50.3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 315 Operating temperature range (°C) -40 to 150
TO-252 (KVU) 5 66.726 mm² (6.6 mm × 10.11 mm) VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 器件结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:1.7V 至 6.0V
  • 可提供以下输出电压:
    • 可调节选项:1.2V 至 5.5V
    • 固定选项:0.65V 至 5.0V
  • 输出精度:典型值为 0.5%,最大值为 1.7%
  • 低 IQ:25µA(典型值)
  • 超低压降:
    • 1A 电流时为 315mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 内部软启动时间为 550µs,可降低浪涌电流
  • 有源输出放电
  • 封装:
    • 3mm × 3mm 可湿性侧面 VSON (8) 封装
    • 5 引脚 TO-252,RθJA = 31.6°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 器件结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:1.7V 至 6.0V
  • 可提供以下输出电压:
    • 可调节选项:1.2V 至 5.5V
    • 固定选项:0.65V 至 5.0V
  • 输出精度:典型值为 0.5%,最大值为 1.7%
  • 低 IQ:25µA(典型值)
  • 超低压降:
    • 1A 电流时为 315mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 内部软启动时间为 550µs,可降低浪涌电流
  • 有源输出放电
  • 封装:
    • 3mm × 3mm 可湿性侧面 VSON (8) 封装
    • 5 引脚 TO-252,RθJA = 31.6°C/W

TPS785-Q1 超低压降稳压器 (LDO) 是一款小型低静态电流 LDO,可提供 1A 电流,具有出色的线路和负载瞬态性能。

凭借低输出噪声和出色的 PSRR 性能,此器件适用于功耗敏感型模拟负载。 TPS785-Q1 具有 1.7V 至 6.0V 的输入电压范围和 1.2V 至 5.5V 的可调节输出电压范围,是一款灵活的后置稳压器件。它还提供 0.65V 至 5.0V 的固定输出电压,为常用电压轨供电。

TPS785-Q1 具有折返电流限制,可在过流条件下降低功率耗散。EN 端输入有助于满足该系统的电源时序要求。内部软启动通过控制启动过程来降低浪涌电流,从而减小使用的输入电容。

TPS785-Q1 提供了有源下拉电路,当被禁用时可以使输出负载快速放电。

TPS785-Q1 超低压降稳压器 (LDO) 是一款小型低静态电流 LDO,可提供 1A 电流,具有出色的线路和负载瞬态性能。

凭借低输出噪声和出色的 PSRR 性能,此器件适用于功耗敏感型模拟负载。 TPS785-Q1 具有 1.7V 至 6.0V 的输入电压范围和 1.2V 至 5.5V 的可调节输出电压范围,是一款灵活的后置稳压器件。它还提供 0.65V 至 5.0V 的固定输出电压,为常用电压轨供电。

TPS785-Q1 具有折返电流限制,可在过流条件下降低功率耗散。EN 端输入有助于满足该系统的电源时序要求。内部软启动通过控制启动过程来降低浪涌电流,从而减小使用的输入电容。

TPS785-Q1 提供了有源下拉电路,当被禁用时可以使输出负载快速放电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS784-Q1 正在供货 具有高精度和使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器 Alternative solution at lower current (300 mA)
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS746-Q1 正在供货 具有电源正常指示功能的汽车类、1A、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 Cost-optimized and tighter solution
TPS737-Q1 正在供货 具有反向电流保护和使能功能的汽车级 1A 超低压降稳压器 Lower dropout for tighter voltage conversions

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS785-Q1 具有高精度和使能功能的汽车类 1A、高 PSRR 低压差稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-3-3
功能安全信息 TPS785-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-12-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS785EVM-033 — TPS785 采用 DRB 和 KVU 封装的高精度、可调节 LDO 线性稳压器评估模块

TPS785 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS785-Q1 的运行情况和性能。TPS785-Q1 是一款 1A 低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器。

TPS785EVM-033 参考设计适用于需要高达 1A 动态负载电流的工程应用。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS785-Q1 PSpice Transient Model

SBVM973.ZIP (85 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-252 (KVU) 5 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频