ZHCSGD1 June 2017 TPS82140
PRODUCTION DATA.
空白
空白
TPS82140 是一款 17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP™电源模块,经优化兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该模块集成了同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件数量并节省印刷电路板 (PCB) 的面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备自动组装。
为了最大限度地提高效率,该转换器以 2.0MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 20µA。凭借 DCS-Control™拓扑,器件可获得出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。
空白
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS82140SIL | µSiL (8) | 3.0mm x 2.8mm x 1.5mm |