主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPS82140

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPSM82903 正在供货 具有集成电感器的 3V 至 17V、3A、高效率、低 IQ 同步降压转换器模块 Higher efficiency with higher current, lower IQ and improved Vref accuracy.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500
uSIP (SIL) 8 8.4 mm² (3 mm × 2.8 mm)
  • 3.0mm x 2.8mm x 1.5mm MicroSiP™封装
  • 输入电压范围:3.0V 至 17V
  • 2A 持续输出电流
  • DCS-Control™拓扑技术
  • 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
  • 20µA 静态工作电流
  • 0.9V 至 6V 可调节输出电压
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 电源正常输出
  • 具有跟踪功能的可编程软启动
  • 热关断保护
  • 与 TPS82130 和 TPS82150 引脚对引脚兼容
  • -40°C 至 125°C 的工作温度范围
  • 使用 TPS82140 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 3.0mm x 2.8mm x 1.5mm MicroSiP™封装
  • 输入电压范围:3.0V 至 17V
  • 2A 持续输出电流
  • DCS-Control™拓扑技术
  • 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
  • 20µA 静态工作电流
  • 0.9V 至 6V 可调节输出电压
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 电源正常输出
  • 具有跟踪功能的可编程软启动
  • 热关断保护
  • 与 TPS82130 和 TPS82150 引脚对引脚兼容
  • -40°C 至 125°C 的工作温度范围
  • 使用 TPS82140 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS82140 是一款 17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP™电源模块,经优化兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该模块集成了同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件数量并节省印刷电路板 (PCB) 的面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备自动组装。

为了最大限度地提高效率,该转换器以 2.0MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 20µA。凭借 DCS-Control™拓扑,器件可获得出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。

TPS82140 是一款 17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP™电源模块,经优化兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该模块集成了同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件数量并节省印刷电路板 (PCB) 的面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备自动组装。

为了最大限度地提高效率,该转换器以 2.0MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 20µA。凭借 DCS-Control™拓扑,器件可获得出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS82130 正在供货 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块 This product is a pin-compatible 17-V power module with higher output current (3 A).
TPS82150 正在供货 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 This product is a pin-compatible 17-V power module with lower output current (1 A).
功能与比较器件相似。
TPSM82822 正在供货 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块 5.5-V module with 1% accuracy and 23mm² total BOM size.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS82140 17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017-10-13
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-8
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-29
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-12
应用手册 PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-12
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021-6-16
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019-6-14
应用手册 Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018-8-24
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018-6-22
技术文章 Decoding power module derating curves PDF | HTML 2017-8-11
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017-8-2
模拟设计期刊 Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017-7-24
应用手册 Step-Down LED Driver With Dimming With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017-6-28
应用手册 Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017-6-28
应用手册 Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017-6-28
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016-10-24
模拟设计期刊 Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016-4-26
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015-11-16
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS82140EVM-720 — 具有集成电感器的 TPS82140 17V、2A 降压转换器评估模块

TPS82140EVM-720 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS82140 电源模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 3V 至 17V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TPS82140 包含 IC 和电感器,可实现 42mm² 的总解决方案尺寸。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS82140 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMC57A.ZIP (319 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
uSIP (SIL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频