ZHCSQT1
July 2022
TPS92664-Q1
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device and Documentation Support
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
Trademarks
4.4
Electrostatic Discharge Caution
4.5
术语表
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PHP|48
MPQF051B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
PHP|48
PPTD375
订购信息
zhcsqt1_oa
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
1 级:–40°C 至 +125°C 环境温度
器件 HBM 分类等级 H1C
器件 CDM 分类等级 C5
符合功能安全标准
专为功能安全应用开发
有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
16 个集成旁路开关
可编程 10 位 PWM 调光
可编程压摆率控制
LED 开路检测和保护
单 LED 短路检测
UART 串行通信
用于系统时钟的内部振荡器
用于同步器件的 LVDS 时钟驱动器
兼容上一代 LMM
兼容 CAN 收发器
集成 ADC
每个开关的 LED 电压
LED 电流监视器
内核温度
2x 通用 ADC 输入(兼容热敏电阻)
内部 EEPROM (MTP)
失效防护默认设置
客户校准数据