主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92664-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 16 Topology Floating Switch Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 62 Features Fault Detection, Hybrid Dimming/Phase Shift, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
Number of channels 16 Topology Floating Switch Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 62 Features Fault Detection, Hybrid Dimming/Phase Shift, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 +125°C 环境温度
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
  • 16 个集成旁路开关
    • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 可编程压摆率控制
    • LED 开路检测和保护
    • 单 LED 短路检测
  • UART 串行通信
    • 用于系统时钟的内部振荡器
    • 用于同步器件的 LVDS 时钟驱动器
    • 兼容上一代 LMM
    • 兼容 CAN 收发器
  • 集成 ADC
    • 每个开关的 LED 电压
    • LED 电流监视器
    • 内核温度
    • 2x 通用 ADC 输入(兼容热敏电阻)
  • 内部 EEPROM (MTP)
    • 失效防护默认设置
    • 客户校准数据
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 +125°C 环境温度
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
  • 16 个集成旁路开关
    • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 可编程压摆率控制
    • LED 开路检测和保护
    • 单 LED 短路检测
  • UART 串行通信
    • 用于系统时钟的内部振荡器
    • 用于同步器件的 LVDS 时钟驱动器
    • 兼容上一代 LMM
    • 兼容 CAN 收发器
  • 集成 ADC
    • 每个开关的 LED 电压
    • LED 电流监视器
    • 内核温度
    • 2x 通用 ADC 输入(兼容热敏电阻)
  • 内部 EEPROM (MTP)
    • 失效防护默认设置
    • 客户校准数据

TPS92664 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件的 4 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。

TPS92664 具有一个内部振荡器。内部振荡器可通过内部低噪声 LVDS 发送器和接收器块共享给其他系统器件。多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口与 TPS92665、TPS92667、TPS92662x 和 TPS92663x 器件兼容。内部 EEPROM 可存储系统默认值以及校准和照明模块数据。具有多路复用输入的板载 ADC 可对所有 LED 通道以及 IC 裸片温度和 LED 电流检测进行采样。该 ADC 还对专用 ADC 输入进行采样,可用于系统温度补偿、LED 分级和编码。

TPS92664 包含寄存器,可用于对灯串中单个 LED 的相移和脉冲宽度进行编程以及报告 LED 开路、短路故障和功能参数。

TPS92664 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件的 4 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。

TPS92664 具有一个内部振荡器。内部振荡器可通过内部低噪声 LVDS 发送器和接收器块共享给其他系统器件。多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口与 TPS92665、TPS92667、TPS92662x 和 TPS92663x 器件兼容。内部 EEPROM 可存储系统默认值以及校准和照明模块数据。具有多路复用输入的板载 ADC 可对所有 LED 通道以及 IC 裸片温度和 LED 电流检测进行采样。该 ADC 还对专用 ADC 输入进行采样,可用于系统温度补偿、LED 分级和编码。

TPS92664 包含寄存器,可用于对灯串中单个 LED 的相移和脉冲宽度进行编程以及报告 LED 开路、短路故障和功能参数。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

可提供功能安全手册、报告和定量分析报告(需要 NDA)。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS92665-Q1 正在供货 具有内部时钟的 16 通道低噪声 LED 矩阵管理器 16-channel EMI-optimized matrix manager with internal oscillator without EEPROM option
TPS92662A-Q1 正在供货 适用于汽车前照灯系统的 12 通道高亮度 LED 矩阵管理器 12-channel matrix manager option.
TPS92663A-Q1 正在供货 适用于汽车前照灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器 Six-channel matrix manager option.
功能与比较器件相似。
TPS92667-Q1 正在供货 具有高级诊断功能的汽车级低噪声 16 通道 LED 矩阵管理器 16-channel EMI-optimized matrix manager (no oscillator, EEPROM, or ADC)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92664-Q1 具有高级诊断功能、集成振荡器和 EEPROM 的汽车类低噪声 16 通道 LED 矩阵管理器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-7-11
证书 TPS92664EVM-216 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-7-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92664EVM-216 — 适用于 TPS92664-Q1 具有内部 EEPROM 和振荡器的 LED 矩阵管理器的评估模块

TPS92664 评估模块 (EVM) 采用 TPS92664 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL216 PCB 包含四个 TPS92664 器件,可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 包含功率级,其中包括一个 TPS92682 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供四个总电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 微控制器和外设,用于通过笔记本电脑控制系统。

支持的产品和硬件
驱动程序或库

TPS9266XX-CODE-EXAMPLE — Code examples for TPS9266xx

Code examples for TPS9266xx
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频