ZHCSD70B November 2014 – February 2015 TS3A227E
PRODUCTION DATA.
TS3A227E 是一款音频附件自主检测和配置开关,用于检测 3 孔或 4 孔音频附件并配置内部开关,以便进行信号传输。
TS3A227E 的内部接地 FET 具有 60mΩ 超低 RON,能够最大限度地减少串扰影响。 接地 FET 也可用于传送 FM 信号,因此,可以使用附件的接地线作为移动音频应用中的 FM 天线。
利用内部隔离开关,TS3A227E 可以消除插入或移除音频附件时可能产生的卡嗒/爆裂噪音。 此外,器件中的耗尽型 FET 可防止器件未通电时出现悬空接地,并防止将附件插入未通电系统时产生嗡嗡声。
当没有插入耳机时,低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,以实现极低的静态电流和功耗。
TS3A227E 具有集成按键按压检测功能,最多可检测 4 个按键的按压和释放操作。
手动 I2C 控制可控制防反跳设置和开关状态,从而使 TS3A227E 适应应用需求。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TS3A227E | QFN (16) | 3.50mm x 3.50mm |
| DSBGA (16) | 1.79mm × 1.79mm |