ZHCSF59A October 2014 – July 2016 TS5A22364-Q1
PRODUCTION DATA.
TS5A22364-Q1 是一款双通道单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,设计用于 2.3V 至 5.5V 电源。该器件 支持 负信号摆幅,允许低于接地电平的信号通过开关,同时不发生失真。此外,TS5A22364-Q1 还包含一个内部分流开关,能够在常闭或常开引脚未连接至 COM 时使其电容放电。此开关可降低在切换电源时出现的喀哒声和噼啪声。先断后合特性可防止信号在跨路径传输时出现失真。该器件同时拥有低导通电阻、出色的通道间导通状态电阻匹配以及最小总谐波失真 (THD) 性能,是音频应用的 理想选择。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TS5A22364-Q1 | VSSOP (10) | 3.00mm x 3.00mm |