数据表
TS5A22364-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 指定的先断后合 (BBM) 开关
- 负信号摆幅功能:最大摆幅范围为 –2.75V 到 2.75V (VCC = 2.75V)
- 内部分流开关,可防止在切换电源时出现喀哒声和噼啪声
- 低导通状态电阻(0.65Ω 典型值)
- 低电荷注入
- 出色的通道间导通状态电阻匹配
- 2.25V 至 5.5V 电源 (VCC)
- 锁断性能达 100mA,符合 AEC Q100-004
- 静电放电 (ESD) 性能
- 通过 2500V 人体模型测试,符合 AEC Q100-002
- 通过 1500V 带电器件模型测试,符合 AEC Q100-011
应用
- 车用信息娱乐
- 音频路由
- 工业自动化
- 医疗成像
All trademarks are the property of their respective owners.
TS5A22364-Q1 是一款双通道单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,设计用于 2.3V 至 5.5V 电源。该器件 支持 负信号摆幅,允许低于接地电平的信号通过开关,同时不发生失真。此外,TS5A22364-Q1 还包含一个内部分流开关,能够在常闭或常开引脚未连接至 COM 时使其电容放电。此开关可降低在切换电源时出现的喀哒声和噼啪声。先断后合特性可防止信号在跨路径传输时出现失真。该器件同时拥有低导通电阻、出色的通道间导通状态电阻匹配以及最小总谐波失真 (THD) 性能,是音频应用的 理想选择。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS5A22364-Q1 具有负信号功能的 0.65Ω 双路 SPDT 模拟开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 8月 22日 |
| 应用简报 | 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
| 应用手册 | 防止模拟开关的额外功耗 | 英语版 | 2008年 7月 15日 | |||
| 应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。