ZHCSAE4A September 2012 – August 2014 TSU8111
PRODUCTION DATA.
TSU8111是一款具有集成线性充电器的双 SP2T 微型 USB 开关。 由于此器件集成有充电器,因此无需配备外部充电器 IC,从而节省了成本与电路板空间。 该器件可通过 USB 端口或专用充电器供电运行,并支持高达 950mA 的充电电流。 连接该器件后,将通过 VBAT 或 VBUS 为其供电。 TSU8111 可检测与 BCv1.1 标准兼容的充电器以及使用 ID 电阻的附件。 USB 开关矩阵既可以通过自动检测来控制,也可以通过 I2C 手动进行控制。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TSU8111 | DSBGA (20) | 2.14mm x 1.76mm |
Changes from * Revision (September 2012) to A Revision