TSU8111
- 双单刀双掷 (SP2T) USB 2.0 高速开关
- UART 路径支持 UART 或 USB 2.0 高速信号
- 集成单节充电器
- 集成低压降线性稳压器 (LDO)
- 充电电压稳压精度 1%
- 充电电流精度 8%
- 针对壁式适配器的高达 950mA 的可编程充电电流限制
- 充电器检测符合 USB 电池充电规范 v1.1 (BCv1.1)
- VBUS 检测
- 数据接触侦测
- 主和副侦测
- 支持 USB 充电器(DCP、CDP、SDP)
- 可在 ID 引脚上进行 5 位附件检测
- 按附件类型自动切换
- I2C 接口
- 手动切换功能
- 连接和断开时产生中断
- 支持制造中使用的控制信号(JIG,BOOT)
- 具有过压保护功能的 VBUS 引脚的容差为 28V
- 针对输出电流控制的热调节和热关断保护
- JESD 22 ESD 性能
- 12kV 人体模型 (VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON)
- 2kV 人体模型(所有其他引脚)
- IEC ESD 性能
- ±4kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)(VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON 接地 (GND))
- 浪涌保护(VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON 接地)
- 无需使用外部元件即可保护 USB 连接器引脚
应用范围
- 移动电话
- 上网本/笔记本电脑
- 台式机
- 便携式手持设备
All trademarks are the property of their respective owners.
TSU8111是一款具有集成线性充电器的双 SP2T 微型 USB 开关。 由于此器件集成有充电器,因此无需配备外部充电器 IC,从而节省了成本与电路板空间。 该器件可通过 USB 端口或专用充电器供电运行,并支持高达 950mA 的充电电流。 连接该器件后,将通过 VBAT 或 VBUS 为其供电。 TSU8111 可检测与 BCv1.1 标准兼容的充电器以及使用 ID 电阻的附件。 USB 开关矩阵既可以通过自动检测来控制,也可以通过 I2C 手动进行控制。
如需了解所有可用封装,请参见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TSU8111 具有单节充电器的双路 SP2T USB 2.0 高速开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 8月 27日 |
| 应用手册 | 高速接口布局指南 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点