ZHCSDC7C July 2014 – June 2017 TUSB8020B
PRODUCTION DATA.
TUSB8020B 是一款双端口 USB 3.0 标准集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接被禁用。
TUSB8020B 支持每端口或者成组电源开关和过流保护。
按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,仅关闭受影响的下行端口的电源。
当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TUSB8020B | HTQFP (48) | 7.00mm × 7.00mm |
Changes from B Revision (March 2017) to C Revision
Changes from A Revision (July 2014) to B Revision
Changes from * Revision (July 2004) to A Revision