主页 接口 USB IC USB 集线器

TUSB8020B

正在供货

两端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 集线器

产品详情

Function USB3 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 USB speed (bps) 5000000000 Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function USB3 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 USB speed (bps) 5000000000 Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 双端口 USB 3.0 标准集线器,USBIF TID#330000057
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:两个事务转换器
    • 每个事务转换器有四个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电
    • 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持 D+/D– 分压器模式
  • 支持作为一个 USB 3.0 或者 USB 2.0 复合器件运行
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流告知输入
  • 可使用一次性可编程 (OTP) ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口进行自定义配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
    • 序列号(OTP ROM 不支持)
  • 可使用引脚选择或 EEPROM/I2C/SMBus 受控接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
  • 48 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装 (PHP)
  • 双端口 USB 3.0 标准集线器,USBIF TID#330000057
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:两个事务转换器
    • 每个事务转换器有四个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电
    • 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持 D+/D– 分压器模式
  • 支持作为一个 USB 3.0 或者 USB 2.0 复合器件运行
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流告知输入
  • 可使用一次性可编程 (OTP) ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口进行自定义配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
    • 序列号(OTP ROM 不支持)
  • 可使用引脚选择或 EEPROM/I2C/SMBus 受控接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
  • 48 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装 (PHP)

TUSB8020B 是一款双端口 USB 3.0 标准集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接被禁用。

TUSB8020B 支持每端口或者成组电源开关和过流保护。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,仅关闭受影响的下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。

TUSB8020B 下行端口可提供电池充电连接下行端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电 应用 提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式支持 USB 电池充电并且符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,能够为 USB 器件提供支持。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。

TUSB8020B 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供终端搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。

该器件采用 48 引脚 HTQFP 封装,商用版 (TUSB8020B) 的工作温度范围为 0°C 到 70°C,工业版 (TUSB8020BI) 的工作温度范围为 -40℃ 到 85°C。

TUSB8020B 是一款双端口 USB 3.0 标准集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接被禁用。

TUSB8020B 支持每端口或者成组电源开关和过流保护。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,仅关闭受影响的下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。

TUSB8020B 下行端口可提供电池充电连接下行端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电 应用 提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式支持 USB 电池充电并且符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,能够为 USB 器件提供支持。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。

TUSB8020B 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供终端搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。

该器件采用 48 引脚 HTQFP 封装,商用版 (TUSB8020B) 的工作温度范围为 0°C 到 70°C,工业版 (TUSB8020BI) 的工作温度范围为 -40℃ 到 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB8020B 双端口 USB 3.0 集线器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 11月 25日
应用手册 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 14日
设计指南 2-Port USB 3.0 Hub (TIDA-00287) 2014年 8月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB8020BEVM — TUSB8020BEVM:汽车类双端口 USB 3.0 集线器评估模块

TI TUSB8020BEVM 是面向单一器件的功能电路板设计,适用于 USB 3.0 集线器和 USB 2.0 集线器。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 SuperSpeed (SS) 和 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还可用作实现 TUSB8020B 的硬件参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB8020B IBIS Model (Rev. A)

SLLM236A.ZIP (151 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00287 — 2 端口 USB 3.0 集线器参考设计

此验证参考设计是一款符合 USB 3.0 标准的双端口集线器。  在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速连接。

集线器设计可为每个下行端口提供电源控制以及过流保护和 ESD 保护。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频