ZHCSAO3E June 2013 – December 2014 UCC27527 , UCC27528
PRODUCTION DATA.
UCC2752x 系列产品是双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够高效地驱动 MOSFET 和绝缘栅极型功率管 (IGBT) 电源开关。 UCC2752x 采用的设计方案可最大程度减少击穿电流,从而为电容负载提供高达 5A 的峰值拉/灌电流脉冲,同时提供轨到轨驱动能力以及超短的传播延迟(典型值为 17ns)。 除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格计时要求的应用。 输入引脚阈值基于 CMOS 逻辑,是 VDD 电源电压的函数。 阈值上下限间的宽滞后提供了出色的抗噪性。 此使能引脚基于 TTL 和 CMOS 兼容逻辑,与 VDD 电源电压无关。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC27527 | WSON (8) | 3.00mm x 3.00mm |
SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm | |
UCC27528 | WSON (8) | 3.00mm x 3.00mm |
SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |