UCC27528
- 引脚分配符合行业标准
- 两个独立的栅极驱动通道
- 5A 峰值供源和吸收驱动电流
- 互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入逻辑阈值
(VDD 引脚上的电源电压的函数) - 实现高抗噪性的滞后逻辑阈值
- 针对每个输出的独立使能功能
- 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压限制
- 4.5V 至 18V 单电源范围
- VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间输出保持低电平(确保加电和断电时无毛刺脉冲运行)
- 快速传播延迟(典型值 17ns)
- 快速上升和下降时间(典型值 7ns 和 6ns)
- 两通道间的延迟匹配时间典型值为 1ns
- 当输入浮动时输出保持低电平
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 和 3mm x 3mm 晶圆级小外形无引线 (WSON)-8 封装选项
- 工作温度范围 -40°C 至 140°C
- 输入引脚具有 -5V 负电压处理能力
应用
- 开关模式电源
- 直流到直流转换器
- 电机控制,太阳能
- 用于诸如 GaN 等新兴宽带隙电源器件的栅极驱动
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC2752x 系列产品是双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够高效地驱动 MOSFET 和绝缘栅极型功率管 (IGBT) 电源开关。 UCC2752x 采用的设计方案可最大程度减少击穿电流,从而为电容负载提供高达 5A 的峰值拉/灌电流脉冲,同时提供轨到轨驱动能力以及超短的传播延迟(典型值为 17ns)。 除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格计时要求的应用。 输入引脚阈值基于 CMOS 逻辑,是 VDD 电源电压的函数。 阈值上下限间的宽滞后提供了出色的抗噪性。 此使能引脚基于 TTL 和 CMOS 兼容逻辑,与 VDD 电源电压无关。
The UCC27528 是一款双路非反相驱动器。 UCC27527 特有双路输入设计,可灵活地为每个通道提供反相(IN- 引脚)和非反相(IN+ 引脚)配置。 IN+ 引脚和 IN- 引脚均可用于控制驱动器输出的状态。 未使用的输入引脚可用于启用和禁用功能。 出于安全考虑,当输入引脚处于悬空状态时,UCC2752x 系列所有器件可通过输入引脚上的内部上拉和下拉电阻确保输出保持在低电平。 UCC27528 特有使能引脚(ENA 和 ENB)以更好地控制此驱动器应用的运行。 针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至 VDD 并可为了实现标准运行而持续打开。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC2752x 基于CMOS 输入阈值逻辑的 双路 5A 高速低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2015年 3月 13日 |
| 应用手册 | 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
| 应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
| 应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
| 应用手册 | Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout | 2019年 5月 7日 | ||||
| 应用简报 | How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs | 2019年 1月 18日 | ||||
| 应用简报 | High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) | 2018年 11月 26日 | ||||
| 更多文献资料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
| 更多文献资料 | MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2018年 4月 17日 | |||
| 应用简报 | Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole | 2018年 3月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 具有使能端的双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)
UCC2742xQ1 EVM 是一款高速双 MOSFET 评估模块,提供了用于快速、轻松启动 UCC2742xQ1 驱动器的测试平台。评估模块由 4V 至 15V 外部单电源供电,配有一整套测试点和跳线。所有器件均采用单独的输入和输出线路,且共享一个公共接地。评估模块具备使能 (ENBL) 功能,旨在更好地控制驱动器应用的运行,器件的驱动器信号可通过同一使能引脚启用或禁用。
用户指南:
PDF
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。