DATA SHEET
ADS891xB 18ビット、リファレンス・バッファ内蔵、 拡張性能機能搭載、高速SAR ADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 分解能: 18ビット
- 高いサンプリング・レートとレイテンシなしの出力
- ADS8910B: 1MSPS
- ADS8912B: 500kSPS
- ADS8914B: 250kSPS
- LDO搭載により単一電源で動作可能
- 低消費電力でドループなしのリファレンス・バッファ
- 非常に優れたACおよびDC性能
- SNR: 102.5dB、THD: -125dB
- INL: ±0.5 LSB
- DNL: ±0.2 LSB、18ビット、ノー・ミッシング・コード
- 広い入力電圧範囲
- ユニポーラ差動入力電圧範囲: ±VREF
- VREF入力電圧範囲: 2.5V~5V
- 単一電源、低消費電力の動作
(内部リファレンス・バッファおよびLDOを含む)
- ADS8910B: 1MSPSで21mW
- ADS8912B: 500kSPSで16mW
- ADS8914B: 250kSPSで14mW
- 拡張SPIデジタル・インターフェイス
- インターフェイスSCLK: 1MSPSで20MHz
- 構成可能なデータ・パリティ出力
- 拡張温度範囲: –40℃~+125℃
- 小さな占有面積: 4mm×4mm VQFN