ADS8910B

アクティブ

VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 21 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 102.5 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 21 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 102.5 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 分解能: 18ビット
  • 高いサンプリング・レートとレイテンシなしの出力
    • ADS8910B: 1MSPS
    • ADS8912B: 500kSPS
    • ADS8914B: 250kSPS
  • LDO搭載により単一電源で動作可能
  • 低消費電力でドループなしのリファレンス・バッファ
  • 非常に優れたACおよびDC性能
    • SNR: 102.5dB、THD: -125dB
    • INL: ±0.5 LSB
    • DNL: ±0.2 LSB、18ビット、ノー・ミッシング・コード
  • 広い入力電圧範囲
    • ユニポーラ差動入力電圧範囲: ±VREF
    • VREF入力電圧範囲: 2.5V~5V
  • 単一電源、低消費電力の動作
    (内部リファレンス・バッファおよびLDOを含む)
    • ADS8910B: 1MSPSで21mW
    • ADS8912B: 500kSPSで16mW
    • ADS8914B: 250kSPSで14mW
  • 拡張SPIデジタル・インターフェイス
    • インターフェイスSCLK: 1MSPSで20MHz
    • 構成可能なデータ・パリティ出力
  • 拡張温度範囲: –40℃~+125℃
  • 小さな占有面積: 4mm×4mm VQFN
  • 分解能: 18ビット
  • 高いサンプリング・レートとレイテンシなしの出力
    • ADS8910B: 1MSPS
    • ADS8912B: 500kSPS
    • ADS8914B: 250kSPS
  • LDO搭載により単一電源で動作可能
  • 低消費電力でドループなしのリファレンス・バッファ
  • 非常に優れたACおよびDC性能
    • SNR: 102.5dB、THD: -125dB
    • INL: ±0.5 LSB
    • DNL: ±0.2 LSB、18ビット、ノー・ミッシング・コード
  • 広い入力電圧範囲
    • ユニポーラ差動入力電圧範囲: ±VREF
    • VREF入力電圧範囲: 2.5V~5V
  • 単一電源、低消費電力の動作
    (内部リファレンス・バッファおよびLDOを含む)
    • ADS8910B: 1MSPSで21mW
    • ADS8912B: 500kSPSで16mW
    • ADS8914B: 250kSPSで14mW
  • 拡張SPIデジタル・インターフェイス
    • インターフェイスSCLK: 1MSPSで20MHz
    • 構成可能なデータ・パリティ出力
  • 拡張温度範囲: –40℃~+125℃
  • 小さな占有面積: 4mm×4mm VQFN

ADS8910B、ADS8912B、ADS8914B (ADS891xB)は、ピン互換の高速、シングル・チャネル、高精度の18ビット逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)ファミリに属し、リファレンス・バッファと低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)が搭載されています。このデバイス・ファミリには、ADS890xB (20ビット)およびADS892xB (16ビット)の分解能バリエーションが含まれます。

ADS891xBはTIの拡張SPI機能を使用し、アナログ性能の向上とともに、データ転送の高い分解能を維持します。ADS89xxBは、拡張SPIにより低いクロック速度で高いスループットを達成できるため、基板のレイアウトを簡素化し、システムのコストを低減できます。また、拡張SPIによってデータのクロックインも簡素化されるため、このデバイスはFPGAやDSPに関わるアプリケーションに理想的です。ADS89xxBは、標準のSPIインターフェイスと互換性があります。

ADS891xBには内部データ・パリティ機能があり、ADCデータ出力にパリティを追加できます。パリティ・ビットを使用してホストでADCデータを検証することにより、システムの信頼性が向上します。

ADS8910B、ADS8912B、ADS8914B (ADS891xB)は、ピン互換の高速、シングル・チャネル、高精度の18ビット逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)ファミリに属し、リファレンス・バッファと低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)が搭載されています。このデバイス・ファミリには、ADS890xB (20ビット)およびADS892xB (16ビット)の分解能バリエーションが含まれます。

ADS891xBはTIの拡張SPI機能を使用し、アナログ性能の向上とともに、データ転送の高い分解能を維持します。ADS89xxBは、拡張SPIにより低いクロック速度で高いスループットを達成できるため、基板のレイアウトを簡素化し、システムのコストを低減できます。また、拡張SPIによってデータのクロックインも簡素化されるため、このデバイスはFPGAやDSPに関わるアプリケーションに理想的です。ADS89xxBは、標準のSPIインターフェイスと互換性があります。

ADS891xBには内部データ・パリティ機能があり、ADCデータ出力にパリティを追加できます。パリティ・ビットを使用してホストでADCデータを検証することにより、システムの信頼性が向上します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
ADS8900B アクティブ 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC Higher resolution (20-bit)
ADS8920B アクティブ 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC Lower resolution (16-bit)
比較対象デバイスと類似の機能
ADS8881 アクティブ 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC Small size, microPower, daisy-chain option, excellent for lower-speed applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS891xB 18ビット、リファレンス・バッファ内蔵、 拡張性能機能搭載、高速SAR ADC データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 4月 23日
回路設計 大電大電流バッテリ監視回路:0A~10A、0kHz~10kHz、18 ビット流バッテリ監視回路:0A~10A、0kHz~10kHz、18 ビット (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 30日
回路設計 High-voltage battery monitor circuit: ±20V, 0–10kHz, 18-bit fully differential (Rev. B) PDF | HTML 2024年 9月 11日
回路設計 高電圧バッテリ・モニタ回路:±20V、0 ~ 10kHz、18 ビット、完全差動 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 6月 24日
アプリケーション・ノート Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs 2018年 6月 14日
アプリケーション概要 Improving Input Settling for Precision Data Converters 2017年 12月 12日
アプリケーション概要 Optimizing Data Transfer on High-Resolution, High-Throughput Data Converters 2017年 12月 12日
アプリケーション概要 Simplify Isolation Designs Using an Enhanced-SPI ADC Interface 2017年 12月 11日
ホワイト・ペーパー Enabling Faster, Smarter, and More Robust Solutions for SAR ADSx With multiSPI 2016年 11月 8日
その他の技術資料 ADS8910EVM-PDK Quick Start Guide 2016年 3月 16日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 完全差動入力、20 ビット、SAR (逐次比較型)ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8900B 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、完全差動入力、20 ビット、1-MSPS の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS8900B の性能を評価するためのプラットフォームです。この ADS8900BEVM-PDK は、ADS8900B EVM ボードと、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されており、関連するコンピュータ ソフトウェアの開発に使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

SBAC183 Source Files for SBAA267

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS8910B IBIS Model

SBAM275.ZIP (22 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ADS8910B TINA-TI Reference Design

SBAM277.TSC (7079 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

ADS8910B TINA-TI Spice Model

SBAM276.TSM (24 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

±50mA to ±10A, 0V to 75V Common-Mode TINA-TI Spice Model

SBAM340.ZIP (136 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060017 — LVDSインターフェイス上のSPI信号伝送のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ノイズの多い環境で同じ PCB 上または PCB から別のボードへと、より長い距離で SPI 信号を送信する場合に伴うシグナル インテグリティの課題を、LVDS インターフェイスで SPI 信号を送信することによって解決および最適化する手法を示しています。この概念は、高いノイズ耐性、EMI 電磁波の低減、より広い同相入力許容値を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01051 — 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ スループットを最適化するリファレンス デザイン

TIDA-01051 リファレンス デザインは、自動試験機器(ATE)などの非常にチャネル数の多いデータ アクイジション(DAQ)システムのチャネル密度、統合、消費電力、クロック ディストリビューション、シグナル チェーン性能を最適化します。TI の DS90C383B などのシリアライザを使用して、多くの同時サンプリング ADC の出力を複数の LVDS ラインとして組み合わせることにより、ホスト FPGA が処理する必要のあるピン数を大幅に低減できます。  その結果、単一 FPGA による非常に多くの DAQ チャネル処理が可能になり、ボード配線の複雑さを大幅に軽減できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01050 — 18 ビット SAR(逐次比較型)データ コンバータ向けに最適化されたアナログ フロント エンド DAQ(データ アクイジション)システムのリファレンス デザイン

TIDA-01050 リファレンス デザインは自動試験機器に付随する、統合、消費電力、性能、クロッキングの課題を改善します。このデザインは任意の ATE システムに適用できますが、多数の入力チャネルを必要とするシステムに最適です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01052 — 負電源を使用してフルスケールの THD を改善する ADC ドライバのリファレンスデザイン

TIDA-01052 リファレンス デザインは、アナログ フロント エンド ドライバ アンプでグランドの代わりに負の電圧レールを使用する際に見られるシステム性能の向上を実現します。このコンセプトはすべてのアナログ フロント エンドに該当しますが、ここでは特に自動試験機器を対象としています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD211 — テストおよび測定アプリケーション用の 20 ビット、 1MSPS、 4 チャネルの小型フォーム ファクタ設計のリファレンス デザイン

混合信号 SOC テスタ、メモリ テスタ、バッテリ テスタ、液晶 (LCD) テスタ、ベンチトップ機器、高密度デジタルカード、高密度電源カード、 X 線装置、MRI などのエンド機器では、低消費電力かつ小型基板でありながら、優れた DC および AC 性能を備えた複数の高速同時サンプリング チャンネルが必要です。この設計の提案ソリューションでは、高性能 SAR ADC (ADS8910B)、精密アンプ (OPA2625)、および精密電圧リファレンス (REF5050) を使用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ