JAJSCR2 December 2016 CSD18543Q3A
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この60V、8.1mΩ、SON 3.3mm×3.3mm NexFET™パワーMOSFETは、電力変換アプリケーションにおいて損失を最小限に抑えるよう設計されています。
.
.
TA = 25°C | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 60 | V | |
Qg | 総ゲート電荷量(10V) | 11.1 | nC | |
Qgd | ゲート-ドレイン間ゲート電荷量 | 1.7 | nC | |
RDS(on) | ドレイン-ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 12.0 | mΩ |
VGS = 10V | 8.1 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 2.0 | V |
デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 出荷 |
---|---|---|---|---|
CSD18543Q3A | 13インチ・リール | 2500 | SON 3.30mm×3.30mm プラスチック・パッケージ |
テープ・アンド・リール |
CSD18543Q3AT | 7インチ・リール | 250 |
TA = 25°C | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 60 | V |
VGS | ゲート-ソース間電圧 | ±20 | V |
ID | 連続ドレイン電流(パッケージ制限) | 35 | A |
連続ドレイン電流(シリコン制限)、TC = 25°C | 60 | ||
連続ドレイン電流(1) | 12 | ||
IDM | パルス・ドレイン電流(2) | 156 | A |
PD | 消費電力(1) | 2.8 | W |
消費電力、TC = 25°C | 66 | ||
TJ、 Tstg |
動作時の接合部、 保管温度 |
–55~150 | °C |
EAS | アバランシュ・エネルギー、単一パルス ID = 33A、L = 0.1mH、RG = 25Ω |
55 | mJ |
RDS(on)とVGSとの関係![]() |
ゲート電荷![]() |