ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD18543Q3A

アクティブ

3mm x 3mm のシングル SON、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 9.9 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 15.6 VGSTH typ (typ) (V) 2 QG (typ) (nC) 11.1 QGD (typ) (nC) 1.7 QGS (typ) (nC) 3.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 60 ID - package limited (A) 35 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 9.9 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 15.6 VGSTH typ (typ) (V) 2 QG (typ) (nC) 11.1 QGD (typ) (nC) 1.7 QGS (typ) (nC) 3.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 60 ID - package limited (A) 35 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DNH) 8 10.89 mm² 3.3 x 3.3
  • 非常に低いQgおよびQgd
  • 低いRDS(on)
  • 低い熱抵抗
  • アバランシェ定格
  • 鉛不使用
  • RoHS準拠
  • ハロゲン不使用
  • SON 3.3mm×3.3mmプラスチック・パッケージ

アプリケーション

  • ソリッドステート・リレー・スイッチ
  • DC/DC変換
  • 2次側同期整流
  • 絶縁コンバータの1次側スイッチ
  • モータ制御

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 非常に低いQgおよびQgd
  • 低いRDS(on)
  • 低い熱抵抗
  • アバランシェ定格
  • 鉛不使用
  • RoHS準拠
  • ハロゲン不使用
  • SON 3.3mm×3.3mmプラスチック・パッケージ

アプリケーション

  • ソリッドステート・リレー・スイッチ
  • DC/DC変換
  • 2次側同期整流
  • 絶縁コンバータの1次側スイッチ
  • モータ制御

All trademarks are the property of their respective owners.

この60V、8.1mΩ、SON 3.3mm×3.3mm NexFETパワーMOSFETは、電力変換アプリケーションにおいて損失を最小限に抑えるよう設計されています。

この60V、8.1mΩ、SON 3.3mm×3.3mm NexFETパワーMOSFETは、電力変換アプリケーションにおいて損失を最小限に抑えるよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD18543Q3A 60V NチャネルNexFET™パワーMOSFET データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 1月 26日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
アプリケーション概要 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8873H-Q1EVM — 車載対応、ハードウェア インターフェイスと統合型電流センシング機能搭載、10A H ブリッジ モーター ドライバの EVM (評価基板)

DRV8873 は産業/車載アプリケーション向けの統合型ドライバです。10A のピーク電流能力と 4.5 ~ 38V の電圧範囲を提供し、広範なアプリケーションに対応します。

PH/EN または PWM インターフェイスによりコントローラ回路に容易にインターフェイスするとともに、独立したハーフ ブリッジ制御機能により 2 個のソレノイド負荷を駆動します。電流ミラーがハイサイド FET に流れる電流の近似値を示すことから、センス抵抗が不要です。低消費電力スリープ モードにより内部回路の大部分をシャットダウンし、静止電流を大幅に低減します。低電圧ロックアウト、チャージ (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD18543Q3A TINA-TI Reference Design

SLPM312.TSC (1207 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

CSD18543Q3A TINA-TI Spice Model

SLPM313.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD18543Q3A Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM286A.ZIP (5 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ
リファレンス・デザイン

TIDA-011002 — Cost effective IO-Link Master module reference design

This reference design accelerates the development of IO-Link controller gateways by implementing an 8- port IO-Link gateway that supports up to 400μs cycle time, COM3, 1A per port on L+, and an additional DI/DO. The design supports various Ethernet-based industrial protocols such as EtherCAT®, (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01081 — マシン ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス デザイン

この LED ライティング制御リファレンス デザインは、複数の大電力 LED からなる単一ストリングの駆動と制御のためのユニークな方法を紹介します。産業用マシン ビジョン システムをターゲットとしていますが、他の産業用または車載用ライティング アプリケーションにも最適です。この設計では、ユーザが LED の電流と点灯時間を設定できるため、LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010072 — 呼吸器用途向けエアブロおよびバルブ制御リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、最大 ±200kRPM/s のレートでモーターの加速と減速をサポートするコンパクトなシステム設計を提示します。この加減速レートは、多くの呼吸器アプリケーションにとって重要な要件です。このデザインは、TMS320F28027F など多数のオフボード C2000 コントローラをサポートしており、低コストのセンサレス FOC (フィールド オリエンテッド制御) を実現できます。加えて、このデザインは広い入力電圧範囲 (6 ~ 28V) もサポートしており、レギュレーション済みのライン電源とバッテリ電源の両方に対応できます。空気ブロワ (送風機) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22125 — バッテリ バックアップ スイッチ、充電器、モニタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ、チャージャ、監視の包括的な機能を実装します。  このデザインの搭載機能は、12/24Vdc の電力供給源と 12/24V 鉛酸バッテリの間での切り替え、代表値 1A の定電流によるバッテリ充電、バッテリ メンテナンス目的のフロート式充電、バッテリと電力入力源向けの監視回路です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、AC または DC アナログ入力、DC アナログ出力、AC または DC バイナリ入力、ハイサイドまたはローサイド ドライバ付きのデジタル出力、LCD バイアス電源、USB インターフェイス(電力およびデータ)、および複数のグリッド アプリケーションで使用される 24、12、5V 入力のオンボード電源を、フラット クランプ サージ保護、ESD デバイス、eFuse、または負荷スイッチを使用して、過電圧、過負荷、過渡電圧 (1.2/50µs、42Ω) から保護するための、複数の手法を紹介します。このデザインは、温度、湿度、磁場、電源を監視して診断を行います。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020014 — 3 種類の IGBT/SiC 向けバイアス電源ソリューション搭載、HEV/EV トラクション インバータ出力段のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ハイブリッド車と電気自動車(HEV / EV)システム向けに、3 つの 12V 車載バッテリ入力を受け入れ、4.2W バイアス電源ソリューションを搭載した、トラクション インバータの単相出力段を紹介します。すべてのバイアス電源ソリューションは、公称 12V の車載バッテリから、4.5V ~ 42V DC の広い入力電圧範囲を受け入れ、+15V、–8V、または +20V、–4V に構成可能な出力で、最大 180mA の出力電流を供給します。この出力段は、5.7kVRMS の強化絶縁型ゲート ドライバを搭載し、SiC / IGBT ハーフ ブリッジ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21488 — ヒカップ保護機能搭載、高効率、3.3V/4A、同期整流フライバックのリファレンス デザイン

このフライバック リファレンス デザインは、絶縁型の 15W 低電圧レール向けです。100V ワイド入力フライバック コントローラである LM5020 を採用しています。  高効率を目的とし、2 次側同期整流器である UCC24610 を使用しました。単純なディスクリート回路を使用することで、ヒカップ保護機能を備えた LM5020 をさらに強化しています。高効率とヒカップ保護機能を必要とする低電圧の絶縁型電源に最適です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20852 — 3W 絶縁型 3 出力フライバック コンバータのリファンレス デザイン

PMP20852 は、UCC2805 コントローラ IC を使用した一次側調整機能を備えた絶縁型フライバック コンバータのリファレンス デザインです。二次側には 3 つの独立して分離された出力があり、それぞれ LP2951 リニア レギュレータを使用して、3 つのレールそれぞれに適切に安定化された 16V 出力を提供します。このデザインは、10Vin ~ 14Vin (公称 12Vin) の入力電圧を受け入れ、負荷にそれぞれ 65mA の連続電流を供給できる 3 つの独立した 16V 出力レールを備えています。このデザインは、各層に 1 オンスの銅を使用した 2 層 PCB (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSONP (DNH) 8 Ultra Librarian