DATA SHEET
LM317 可変型 3 端子レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 出力電圧を 1.25V~37V の範囲で調整可能
- 1.5A を超える出力電流
- 内蔵短絡電流制限機能
- 熱的過負荷保護機能
- 出力安全領域補償