ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

1.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.25 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.25 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² 10.16 x 4.55 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 出力電圧を 1.25V~37V の範囲で調整可能
  • 1.5A を超える出力電流
  • 内蔵短絡電流制限機能
  • 熱的過負荷保護機能
  • 出力安全領域補償
  • 出力電圧を 1.25V~37V の範囲で調整可能
  • 1.5A を超える出力電流
  • 内蔵短絡電流制限機能
  • 熱的過負荷保護機能
  • 出力安全領域補償

LM317 デバイスは、1.25V~37V の出力電圧範囲で 1.5A を超える電流を供給できる調整可能な正電圧の 3 端子レギュレータです。本デバイスは 2 つの外付け抵抗のみで出力電圧を設定できます。このデバイスはライン・レギュレーションが 0.01% (標準値)、負荷レギュレーションが 0.1% (標準値) です。電流制限、熱過負荷保護、安全動作領域保護機能を内蔵しています。過負荷保護は、ADJUST 端子が接続されていない場合でも動作し続けます。

LM317 デバイスは、1.25V~37V の出力電圧範囲で 1.5A を超える電流を供給できる調整可能な正電圧の 3 端子レギュレータです。本デバイスは 2 つの外付け抵抗のみで出力電圧を設定できます。このデバイスはライン・レギュレーションが 0.01% (標準値)、負荷レギュレーションが 0.1% (標準値) です。電流制限、熱過負荷保護、安全動作領域保護機能を内蔵しています。過負荷保護は、ADJUST 端子が接続されていない場合でも動作し続けます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM317A アクティブ 高精度、1.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ Pin-to-pin equivalent with improved performance
LM317HV アクティブ 1.5A、60V、調整可能なリニア電圧レギュレータ This product is a higher voltage (60-V), 1.5-A linear regulator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM317 可変型 3 端子レギュレータ データシート (Rev. Y 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Y) PDF | HTML 2020年 6月 23日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
技術記事 Designing an IoT modular light PDF | HTML 2016年 6月 17日
技術記事 How to create power solutions: solar power PDF | HTML 2016年 1月 19日
アプリケーション・ノート Linear power for automated industrial systems 2015年 1月 9日
Analog Design Journal Techniques for accurate PSRR measurements 2013年 10月 28日
アプリケーション・ノート AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A) 2013年 4月 25日
アプリケーション・ノート A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators 2002年 10月 3日
アプリケーション・ノート Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems 2002年 10月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM317A-337N-EVM — 3 ピン可変レギュレータの評価モジュール

The LM317A-337N-EVM demonstrates canonical application of the LM317A adjustable regulator and its negative complement, the LM337-N. The evaluation module (EVM) is assesmbled with the SOT-223 package option for each device, supplying up to 1 A of load current. The EVM is designed for easy (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM317 PSpice Transient Model

SBVM440.ZIP (34 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM317 TINA-TI Transient Model

SBVM441.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM317 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM442.TSC (606 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM317 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC40.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP23463 — 300W 薄型プロファイル LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1 層の銅箔を使用するプリント基板 (PCB)、つまり片面基板に実装したハーフ ブリッジ共振コンバータを提示します。この基板は、385V の入力で動作し、22.5V の絶縁型出力で最大 13.5A を負荷に供給します。このデザインは、ハーフ ブリッジ LLC コントローラである UCC256603 と、同期整流器 (SR) コントローラである UCC24612 で構成されており、95.76% のピーク効率を達成します。PMP23463 は、無負荷時に 1% 未満の出力リップルを達成し、無負荷から全負荷までの過渡期間中に 3% 未満の出力電圧変動を達成します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-SOLARUINV — グリッド接続のソーラー マイクロインバータ、MPPT 機能付き

このリファレンス デザインは、デジタル制御、グリッド接続のソーラー マイクロインバータで、最大電力点追従 (MPPT) 機能を搭載しています。ソーラー マイクロインバータは、太陽光発電業界で新登場したセグメントです。設備内にあるすべてのソーラー パネルを単一の集中型インバータに接続する代わりに、ソーラー マイクロインバータ ベースの設備では、各ソーラー パネルに対して、より小型の、言い換えると「マイクロ」インバータを個別に接続します。この構成には、部分的に日陰になった状況への対処、システム効率の向上、信頼性の改善、モジュール性の向上など、多くの利点があります。このリファレンス (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20396 — 400V 入力、50W 出力複数出力バイアス電源のリファレンス・デザイン

PMP20396 is a multiple-output isolated bias supply reference design. With 100V or above input voltage, this design can provide maximum 2W output power. With 300V or above input voltage, this design can provide maximum 50W output power. Four different outputs are provided in this design - 5V/500mA (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-220 (KCS) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ