DATA SHEET
LMR34206-Q1 4.2V~42V、0.6A 超小型同期整流降圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
- 車載アプリケーション用に設計
- 接合部温度範囲:–40°C~+150°C
- 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
- 0.6A 負荷でドロップアウト 0.2V (標準値)
- 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
- 3.3V、5V の固定出力電圧オプション
- スケーラブルな電源に最適
- 次の製品とピン互換
- 2.1MHz の周波数オプション
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
- 少ない外付け部品
- 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
- PFM で軽負荷時の効率向上
- 低い動作時静止電流:24µA
- 超低 EMI 要件に対して最適化
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- Hotrod™パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減