ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR34206-Q1

アクティブ

超小型、4.2V ~ 42V、0.6A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36006-Q1 アクティブ 超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin with LMR34206-Q1. High frequency and tight current limit to lower inductor size.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 車載アプリケーション用に設計
    • 接合部温度範囲:–40°C~+150°C
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
    • 0.6A 負荷でドロップアウト 0.2V (標準値)
    • 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
    • 3.3V、5V の固定出力電圧オプション
  • スケーラブルな電源に最適
    • 次の製品とピン互換
    • 2.1MHz の周波数オプション
    • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
      • 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
        • 少ない外付け部品
      • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
        • PFM で軽負荷時の効率向上
        • 低い動作時静止電流:24µA
      • 超低 EMI 要件に対して最適化
        • CISPR25 Class 5 規格に適合
        • Hotrod™パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
        • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
        • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
      • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
        • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
      • 車載アプリケーション用に設計
        • 接合部温度範囲:–40°C~+150°C
        • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
        • 0.6A 負荷でドロップアウト 0.2V (標準値)
        • 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
        • 3.3V、5V の固定出力電圧オプション
      • スケーラブルな電源に最適
        • 次の製品とピン互換
        • 2.1MHz の周波数オプション
        • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
          • 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
            • 少ない外付け部品
          • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
            • PFM で軽負荷時の効率向上
            • 低い動作時静止電流:24µA
          • 超低 EMI 要件に対して最適化
            • CISPR25 Class 5 規格に適合
            • Hotrod™パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
            • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
            • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減

          LMR34206-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2~42V の広い入力電圧範囲にわたって最大 の出力電流を供給できます。

          LMR34206-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルにより広い範囲の入力電圧と直接接続でき、デバイスのスタートアップおよびシャットダウンを正確に制御できるため、柔軟に使用できます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

          LMR34206-Q1 は HotRod™ パッケージの採用により、低 EMI 、高効率、最小の占有面積を実現しています。 このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。小型で機能豊富な LMR34206-Q1 は、幅広い最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

          LMR34206-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2~42V の広い入力電圧範囲にわたって最大 の出力電流を供給できます。

          LMR34206-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルにより広い範囲の入力電圧と直接接続でき、デバイスのスタートアップおよびシャットダウンを正確に制御できるため、柔軟に使用できます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

          LMR34206-Q1 は HotRod™ パッケージの採用により、低 EMI 、高効率、最小の占有面積を実現しています。 このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。小型で機能豊富な LMR34206-Q1 は、幅広い最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

          ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

          技術資料

          star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
          結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
          5 をすべて表示
          上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
          * データシート LMR34206-Q1 4.2V~42V、0.6A 超小型同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 10日
          セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
          技術記事 Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev 2020年 11月 18日
          技術記事 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
          設計ガイド ソリューション・サイズと低ノイズに最適化された、車載 ADAS カメラ用電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019年 9月 13日

          設計と開発

          その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

          評価ボード

          LMR34215FSC5EVM — 42V、1.5A 同期整流降圧コンバータの評価基板

          LMR34215FSC5EVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR34215-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR34215-Q1 は、最大 42V の入力電圧から最大 1.5A の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。LMR34215-Q1 はごく小さなソリューション サイズで、非常に高い効率と精度を実現します。LMR34215FSC5EVM は、5V の LMR34215-Q1 。
          ユーザー ガイド: PDF
          シミュレーション・モデル

          LMR34206FSC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

          SNVMBT4.ZIP (162 KB) - PSpice Model
          シミュレーション・モデル

          LMR34206SC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

          SNVMBT8.ZIP (186 KB) - PSpice Model
          リファレンス・デザイン

          PMP31273 — 車載対応、スーパーバイザとウォッチドッグ搭載、C2000™ マイコン向け、デュアル降圧コンバータのリファレンス デザイン

          このリファレンス デザインは、C2000™ マイコンに電力を供給するために 5V と 3.3V の各出力レールを供給するフレキシブルでコンパクトな電源を提示します。このデザインが搭載しているのは、2 個の LMR34206-Q1 超小型同期整流降圧コンバータ デバイス、1 個の TPS3850-Q1 高精度電圧スーパーバイザ、1 個のプログラマブル ウィンドウ ウォッチドッグ タイマです。加えて、D タイプ フリップ フロップである SN74LVC2G74-Q1 を 1 個追加し、ウォッチドッグと C2000™ マイコンのスタートアップ動作の間で互換性を確保しています。
          試験報告書: PDF
          パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
          VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian