DATA SHEET
LMZ20501 1A Nano モジュール
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- インダクタ内蔵
- 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm の小型パッケージ
- 最大 1A の負荷電流
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 0.8V~3.6V の可変出力電圧範囲
- 温度範囲全体にわたって帰還公差 ±1%
- シャットダウン時の静止電流 2.4µA (最大値)
- 3MHz の固定 PWM スイッチング周波数
- 接合部温度範囲:–40℃~125℃
- パワー・グッド・フラグ機能
- スイッチング・モードをピンで選択可能
- 内部補償とソフトスタート
- 電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO保護
- WEBENCH® Power Designerにより、LMZ20501を使用するカスタム設計を作成