ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ20501

アクティブ

2.7V ~ 5.5V 入力、1A 出力の高密度ナノ モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM82821 アクティブ インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール Newer solution with smaller BOM size, lower Iq, higher voltage accuracy
TPSM828511 アクティブ インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A、低ノイズの降圧モジュール Smaller QFN package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 1.7 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 3200
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 1.7 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 3200
USIP (SIL) 8 See data sheet
  • インダクタ内蔵
  • 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm の小型パッケージ
  • 最大 1A の負荷電流
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 0.8V~3.6V の可変出力電圧範囲
  • 温度範囲全体にわたって帰還公差 ±1%
  • シャットダウン時の静止電流 2.4µA (最大値)
  • 3MHz の固定 PWM スイッチング周波数
  • 接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • パワー・グッド・フラグ機能
  • スイッチング・モードをピンで選択可能
  • 内部補償とソフトスタート
  • 電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO保護
  • WEBENCH Power Designerにより、LMZ20501を使用するカスタム設計を作成
  • インダクタ内蔵
  • 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm の小型パッケージ
  • 最大 1A の負荷電流
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 0.8V~3.6V の可変出力電圧範囲
  • 温度範囲全体にわたって帰還公差 ±1%
  • シャットダウン時の静止電流 2.4µA (最大値)
  • 3MHz の固定 PWM スイッチング周波数
  • 接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • パワー・グッド・フラグ機能
  • スイッチング・モードをピンで選択可能
  • 内部補償とソフトスタート
  • 電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO保護
  • WEBENCH Power Designerにより、LMZ20501を使用するカスタム設計を作成

LMZ20501 nano モジュール・レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、最高 5.5V の入力から最大 1A の負荷を駆動でき、非常に優れた効率と出力精度を、ごく小さなソリューション・サイズで実現します。革新的なパッケージには、3.5mm × 3.5mm × 1.75mm の容積にレギュレータとインダクタが内蔵されており、基板の面積を削減し、インダクタを選択する時間と経費を節約できます。LMZ20501 は、わずか 5 つの外付け部品しか必要とせず、単純で最適な PCB レイアウトを実現するようピン配置が設計されています。このデバイスは、最小限の外付け部品とTI の WEBENCH 設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計を実現します。TIのWEBENCH ツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、WebTherm などの機能が含まれています。ハンダ付けの情報については、SNOA401 を参照してください。

LMZ20501 nano モジュール・レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、最高 5.5V の入力から最大 1A の負荷を駆動でき、非常に優れた効率と出力精度を、ごく小さなソリューション・サイズで実現します。革新的なパッケージには、3.5mm × 3.5mm × 1.75mm の容積にレギュレータとインダクタが内蔵されており、基板の面積を削減し、インダクタを選択する時間と経費を節約できます。LMZ20501 は、わずか 5 つの外付け部品しか必要とせず、単純で最適な PCB レイアウトを実現するようピン配置が設計されています。このデバイスは、最小限の外付け部品とTI の WEBENCH 設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計を実現します。TIのWEBENCH ツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、WebTherm などの機能が含まれています。ハンダ付けの情報については、SNOA401 を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82821A アクティブ μSiP パッケージ封止、インダクタ内蔵、強制 PWM モード搭載、5.5V 入力、1A 降圧コンバータ Small forced PWM option with 23-mm² total BOM size.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ20501 1A Nano モジュール データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 9月 21日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
セレクション・ガイド Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
技術記事 When to select an integrated inductor DC/DC module over a linear regulator PDF | HTML 2016年 5月 16日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2169 LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ20501EVM — LMZ20501 1A SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価ボード

The LMZ20501EVM is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response.  The evaluation board is configured for 1.8V output voltage from 2.375V to 5.5V input, based on the resistor voltage (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZ20501 PSpice Transient Model

SNVM504.ZIP (64 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ20501 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM771.ZIP (4 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USIP (SIL) 8 Ultra Librarian