DATA SHEET
SN74LV4T125 単電源 4 バッファ・トランスレータ・ゲート、3 ステート出力 CMOS ロジック・レベル・シフタ付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 5.0V、3.3V、2.5V、1.8V VCC の
単一電源電圧レベル・シフタ - 動作範囲:1.8V~5.5V
- 昇圧変換
- 1.8V VCC で 1.2V(1) から 1.8V
- 2.5V VCC で 1.5V(1) から 2.5V
- 3.3V VCC で 1.8V(1) から 3.3V
- 5.0V VCC で 3.3V から 5.0V
- 降圧変換
- 1.8V VCC で 3.3V から 1.8V
- 2.5V VCC で 3.3V から 2.5V
- 3.3V VCC で 5.0V から 3.3V
- ロジック出力は VCC を基準とする
- 3.3V VCC で最大 50MHz での動作が規定
- 入力ピンの許容電圧:5.5V
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 提供している鉛フリー・パッケージ:SC-70 (RGY)
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- 標準ロジック・ピン配置をサポート
- Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- CMOS 出力 B は AUP125 および LVC125 と互換性あり。(1)